X-TH uchwyt obejmy do rur
Metalowy uchwyt obejmy do rur, z wstępnie zamocowanym kołkiem gwintowanym, do mocowania lekkich instalacji elektrycznych/mechanicznych do stropów, do stosowania z gwoździami magazynkowanymi
- Materiał podłoża: Beton, Stal
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
- Materiał: Stal węglowa
Klienci szukali również BX 4, osadzak, mocowanie do betonu or dla elektryków.
Wybierz opcję
Rozmiar gwintu
- M6
- M8
Długość gwintu
- 7 mm
- 10 mm
Paczka
- 100 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 265,10 PLN
Dane techniczne
Materiał podłoża
Beton, Stal
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Materiał
Stal węglowa
Typ wierzchołka
Nie dotyczy
Do użytku z (urządzenia)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Szybkie użycie – element pasujący do końcówek osadzaków BX, ułatwiający i przyspieszający montaż
- Rozwiązanie oszczędzające czas – wstępnie zamontowany kołek gwintowany, dostarczany gotowy do montażu osadzakami akumulatorowymi
- Łatwy i niezawodny montaż – zaprojektowane z myślą o wysokim współczynniku mocowania i ograniczeniu odpryskiwania betonu
- Montaż przy użyciu osadzaków akumulatorowych BX – brak konieczności przechowywania oraz utylizacji pojemników na gaz lub nabojów
Zastosowania
- Do lekkich zamocowań do stropów – montaż rurociągów ponad głową
- Odstęp między elementami mocującymi wynosi zazwyczaj od 50 do 100 cm; trzeba uwzględnić wymagania dotyczące obciążeń
- Odstęp między elementami mocującymi wynosi zazwyczaj od 51 do 76 cm; trzeba uwzględnić wymagania dotyczące obciążeń
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.