Elementy mocujące X-ENP do metalowych poszyć
Nowy produkt UltimateProdukt #r6230
Gwóźdź pojedynczy do mocowania metalowych poszyć do konstrukcji stalowych przy użyciu osadzaków
- Materiał podłoża: Stal
- Minimalna grubość podłoża (stal): 6 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
Udostępnij
Klienci wyszukali także Pojedynczy gwóźdź
Właściwości
- Znacznie szybszy i bezpieczniejszy system w porównaniu do spawania
- W pełni radełkowany wierzchołek zapewnia wysoką nośność połączenia
- Wysokie granice zastosowania – możliwość stosowania na stali o minimalnej grubości 6 mm (1/4")
- Sprawdzony system posiadający międzynarodowe aprobaty techniczne w zakresie zamocowań dachowych i ściennych
- Nie wymaga nawiercania nawet na grubej stali
Aplikacje
- Mocowanie metalowego poszycia dachu do konstrukcji stalowych o grubości minimum 6 mm (1/4") w celu utworzenia konstrukcji zespolonej
- Mocowanie metalowego poszycia do konstrukcji stalowych o grubości minimum 6 mm (1/4") przy wykonywaniu dachów
- Mocowanie metalowego poszycia do konstrukcji stalowych o grubości minimum 6 mm (1/4") przy pokrywaniu ścian


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- FM 3054498 do elementów mocujących Hilti do poszyć stalowych, Angielski, [ 168.7 kB ]
- ETA-04 0101 Angielski X-ENP 2013-03-01, Angielski, Francuski, Niemiecki, Polski, [ 7.2 MB ]
- Aprobata ABS 21-2146146-PDA dla elementów mocujących ze stali węglowej stosowanych z osadzakami, Angielski, [ 111.3 kB ]
- UL R13203 HSN X-ENP 2013-06-13, Angielski, [ 64.8 kB ]
-
- Instrukcja obsługi X-ENP, Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Turecki, Norweski, Rumuński, Chiński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Lotewski, Słoweński, Tajski, Koreański, Włoski, Francuski, Duński, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 1.6 MB ]