Niepowlekane gwoździe pierścieniowe GX-WF ze stali nierdzewnej
Nowy produkt PremiumProdukt #r5482
Profilowany gwóźdź ze stali nierdzewnej, do stosowania w konstrukcjach drewnianych, do mocowania drewna do drewna przy użyciu osadzaka GX 90-WF
- Materiał podłoża: Drewno
- Zabezpieczenie przed korozją: Stal nierdzewna A2
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Tymczasowe zastosowania na zewnątrz, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Udostępnij
Klienci wyszukali także Gwóźdź ze stali nierdzewnej do stosowania w konstrukcjach drewnianych razem z systemem gazowym GX 90
Właściwości
- Spełnia wymagania klas użytkowania 1, 2 i 3 (do zastosowań zewnętrznych) wg EN 1995-1-1 (Eurokod 5), dzięki czemu zwiększa swobodę wykonywania prac montażowych
- Karbowany trzpień zapewniający wysoką wytrzymałość na wyrwanie oraz silniejsze połączenie między podłożem a mocowanymi materiałami
Aplikacje
- Okładziny drewniane (elewacyjne)
- Wykończenia dachów (okapy, podbicia)
- Tarasy, ogrodzenia
- Konstrukcje dachowe
- Drewniane konstrukcje nośne