Gwoździe do stali X-U 15 P8 TH
Nowy produkt PremiumProdukt #r4889899
Najwytrzymalszy gwóźdź pojedynczy do mocowania do stali, do osadzaków DX
- Materiał podłoża: Stal
- Minimalna grubość podłoża (beton): 80 mm
- Minimalna grubość podłoża (stal): 6 mm
Udostępnij
Właściwości
- Zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wydajności
- Zalecane do stosowania na materiałach podłoża wykonanych z twardej stali
- Stopniowany i radełkowany trzpień umożliwia bardzo szeroki zakres zastosowań
- Ze względu na dużą twardość wbija się w twarde materiały bez wyginania się
- Efekt "wkręcania" w podłoże zapewnia pewne mocowanie i dużą nośność przy mocowaniu do stali
Aplikacje
- Przybijanie kompozytowego tarasu do podłoża stalowego ≥ 6 mm
- Przybijanie tabliczek
- Mocowanie do stali