Gwoździe X-U 15 / 20 MXSP do stali (magazynkowane)
Nowy produkt PremiumProdukt #r4889834
Najwytrzymalsze gwoździe magazynkowane do mocowania do stali, do osadzaków DX
- Materiał podłoża: Stal
- Minimalna grubość podłoża (beton): 80 mm
- Minimalna grubość podłoża (stal): 6 mm
Udostępnij
Właściwości
- Taśmy z 10 magazynkowanymi gwoździami zapewniające bardzo wysoką produktywność oraz łatwość wkładania do magazynka elementów mocujących
- Zalecane do używania do twardej stali
- Stopniowany i radełkowany trzpień umożliwia bardzo szeroki zakres zastosowań
- Ze względu na dużą twardość wbija się w twarde materiały bez wyginania się
- Efekt "wkręcania" w podłoże zapewniający pewne mocowanie i dużą nośność przy mocowaniu do stali
Aplikacje
- Przybijanie kompozytowego tarasu do podłoża stalowego ≥ 6 mm
- Przybijanie tabliczek
- Mocowanie do stali