Gwoździe do stali/betonu X-U MX (magazynkowane)
Nowy produkt PremiumProdukt #r3649
Wytrzymałe gwoździe magazynkowane do mocowania do betonu lub stali, do osadzaków DX
- Minimalna grubość podłoża (beton): 80 mm
- Minimalna grubość podłoża (stal): 6 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
Klienci wyszukali także Kołki uniwersalne do osadzaka, Taśma z gwoździami, Kołki do osadzaka, Kołki magazynkowe lub Gwoździe
- Gwoździe ocynkowane do mocowania do betonu lub stali
- Wyższe granice zastosowania, większa wytrzymałość na rozciąganie
- Dostępne różne długości, do 72 mm
- Radełkowany wierzchołek zwiększający nośność zamocowania przy osadzeniach do stali o wysokiej wytrzymałości i twardego betonu
- Taśmy z 10 magazynkowanymi gwoździami zapewniające bardzo wysoką produktywność oraz łatwość wkładania do magazynka elementów mocujących
- Mocowanie do betonu lub stali
- Mocowanie profili ścianek z płyt gipsowo-kartonowych do betonu
- Mocowanie kotew ściennych
- Mocowanie drewna do betonu
- Ustawianie deskowań i barier zabezpieczających