Ocynkowane gwoździe gładkie GX-WF
Nowy produkt PremiumProdukt #r3392860
Ocynkowany, gładki gwóźdź do stosowania w konstrukcjach drewnianych, do mocowania drewna do drewna przy użyciu osadzaka GX 90-WF
- Materiał podłoża: Drewno
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody
Udostępnij
Klienci wyszukali także Mocowanie łat drewnianych, Gwóźdź do konstrukcji drewnianych lub Gwóźdź do gwoździarki
Właściwości
- Wysokiej jakości gwoździe ocynkowane do stosowania w przeważnie suchych pomieszczeniach – odpowiadają specyfikacjom klas użytkowania 1 i 2 zgodnie z EN 1995-1-1 (Eurokod 5)
- Precyzyjna geometria gwoździa i zastosowanie papierowego magazynka pomagają zapewnić optymalną jakość zamocowania
- 30 gwoździ w taśmie zapewnia większą produktywność i mniej przerw z powodu konieczności ponownego ładowania
Aplikacje
- Łaty i kontrłaty dachowe
- Wykonywanie konstrukcji drewnianych ścian szkieletowych
- Podkonstrukcje drewniane
- Konstrukcje dachu
- Panele dachowe