Gwóźdź X-ENP HVB do łączników do konstrukcji zespolonych
Nowy produkt UltimateProdukt #r3321
Gwóźdź pojedynczy do mocowania łączników konstrukcji zespolonych do konstrukcji stalowych przy użyciu osadzaków
- Materiał podłoża: Stal
- Minimalna grubość podłoża (stal): 6 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
Udostępnij
Klienci wyszukali także Gwóźdź do blachy profilowanej
Właściwości
- Łącznik do konstrukcji zespolonych stanowi ekonomiczną alternatywę dla spawania kołków – nie wymaga stosowania drogiego sprzętu
- Przenośne urządzenie, które można łatwo transportować na budowie bez rozkładania kabli elektrycznych
- Idealne do renowacji starych budynków, gdzie spawanie na istniejących belkach może być kłopotliwe
- Oprogramowanie Hilti pomagające opracować optymalne rozwiązania konstrukcyjne spełniające wymagania dotyczące obciążeń
- Zwiększona produktywność – szybkie przygotowanie do pracy oraz możliwość użytkowania w każdych warunkach pogodowych
Aplikacje
- Mocowanie łączników konstrukcji zespolonych do stali konstrukcyjnej w celu zwiększenia wytrzymałości konstrukcji zespolonych na obciążenia ścinające
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.