Gwoździe X-C P8S do betonu, z podkładką
Nowy produktProdukt #r2907428
Gwóźdź pojedynczy Premium ze stalową podkładką, do mocowania do betonu, do stosowania z osadzakami DX
- Materiał podłoża: Beton (miękki), Mur (bloczek wapienny)
- Minimalna grubość podłoża (beton): 80 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
Klienci wyszukali także element mocujący z podkładką, do betonu, pojedynczy element mocujący z podkładką, gwóźdź z podkładką, do betonu, element mocujący do osadzaków lub gwóźdź pojedynczy do betonu
- Gwóźdź ze wstępnie zamontowaną podkładką zapewniającą większą powierzchnię docisku — pewniejsze mocowanie materiału
- Wstępnie zamontowana stalowa podkładka zapewnia maksymalną wytrzymałość na przeciąganie przy mocowaniu miękkich materiałów do betonu
- Nadaje się do betonu o niskiej i średniej twardości (wytrzymałość betonu maks. 45 N/mm²)
- Idealne do mocowania do betonu o twardości do 6000 psi
- Mocowanie drewna do betonu, np. desek 2x4, sklejki, łat drewnianych, desek szalunkowych, płyt zabezpieczających
- Mocowanie różnych materiałów do murów i betonu
- Mocowanie profili drewnianych do betonu
- Mocowanie listew zakończeniowych do hydroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej
- Drewno do betonu, np. deski szalunkowe, bariery ochronne itp.