Gwoździe X-C MX do betonu (magazynkowane)
Nowy produkt StandardProdukt #r2907414
Gwoździe magazynkowane Premium, do mocowania do betonu, do stosowania z osadzakami DX
- Materiał podłoża: Beton (miękki), Mur (bloczek wapienny)
- Minimalna grubość podłoża (beton): 80 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
Klienci wyszukali także element mocujący do betonu, element mocujący magazynkowany, gwóźdź do betonu, element mocujący do osadzaków lub gwoźdź magazynkowany do betonu
- Gwóźdź do mocowania do betonu
- Gwóźdź Premium do mocowania różnych cienkich materiałów do bloczków murowych i betonu
- Nadaje się do betonu o niskiej i średniej twardości (wytrzymałość betonu maks. 45 N/mm²)
- Idealne do mocowania do betonu o twardości do 6000 psi
- Taśmy z 10 magazynkowanymi gwoździami zapewniające bardzo wysoką produktywność oraz łatwość ładowania elementów mocujących
- Mocowanie drewna do betonu, np. desek szalunkowych, barier ochronnych, itp.
- Mocowanie cienkich profili drewnianych do betonu
- Mocowanie profili konstrukcji ścianek działowych do muru i betonu
- Mocowanie taśm kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub sufitów podwieszanych do betonu
- Mocowanie listew zakończeniowych do hydroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej