Gwoździe do betonu X-C P8
Nowy produkt StandardProdukt #r2907413
Gwóźdź pojedynczy do mocowania do betonu, do stosowania z osadzakami DX
- Minimalna grubość podłoża (beton): 80 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
Klienci wyszukali także element mocujący do betonu, pojedynczy element mocujący, gwóźdź do betonu, element mocujący do osadzaków lub gwóźdź pojedynczy do betonu
- Gwóźdź do mocowania różnych cienkich materiałów do bloczków murowych i betonu
- Nadaje się do betonu o niskiej i średniej twardości (wytrzymałość betonu maks. 45 N/mm²)
- Idealne do mocowania do betonu o twardości do 6000 psi
- Mocowanie profili ścianek z płyt gipsowo-kartonowych do betonu
- Mocowanie siatki drucianej i cienkich blach do betonu, bloczków silikatowych i cegły pełnej
- Mocowanie łączników ściennych do konstrukcji murowanych lub betonu
- Mocowanie taśm kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub sufitów podwieszanych do betonu o zwykłej wytrzymałości
- Mocowanie skrzynek połączeniowych, przewodów i kabli do murów lub betonu