Elementy mocujące X-ENP2K MX do metalowych poszyć (magazynkowane)
Nowy produkt UltimateProdukt #r1604
Magazynkowane gwoździe do mocowania metalowych poszyć do lekkich konstrukcji stalowych przy użyciu osadzaków DX
- Materiał podłoża: Stal
- Minimalna grubość podłoża (stal): 3 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
Klienci wyszukali także Kołki do stali do osadzaka, Taśma z gwoździami, Kołki do osadzaka, Kołki magazynkowe lub Gwóźdź do blachy profilowanej
- Znacznie szybszy i bezpieczniejszy system w porównaniu do spawania
- Odpowiednie do stali o grubości od 3 do 6 mm
- Łatwe sprawdzanie jakości mocowania przy użyciu specjalnego szablonu
- Możliwość mocowania do stali od S235 do S355
- Element systemu wykorzystującego osadzak Hilti DX 76 PTR, do optymalnego mocowania do profili HTU, stalowych belek i innych konstrukcji wsporczych o grubości od 3 do 6 mm
- Mocowanie blach profilowanych do konstrukcji z cienkiej stali lub profili HTU o grubości 3 do 6 mm przy wykonywaniu pokryć ściennych, dachowych i podłogowych