Elementy mocujące X-NPH2 do metalowych poszyć
Nowy produkt UltimateProdukt #r1601
Pojedyncze gwoździe do mocowania metalowych poszyć do betonu przy użyciu osadzaków DX
- Materiał podłoża: Beton
- Minimalna grubość podłoża (beton): 160 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
Udostępnij
Klienci wyszukali także Gwóźdź
Właściwości
- Do stosowania z technologią DX-Kwik – elementy mocujące są osadzane w małym otworze, dzięki czemu można uzyskać praktycznie 100% skuteczność osadzania przy jednoczesnym zmniejszeniu odprysków materiału podłoża
- Stała jakość mocowania i szybki montaż
Aplikacje
- Mocowanie blach profilowanych do betonu (wymaga nawiercenia wiertłem kołnierzowym TX-C 5/23)
![ITB [Przekonwertowany]_APC_70x50](/medias/sys_master/images/h6d/hd4/10047607210014.png)
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja montażu NPH, Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Turecki, Norweski, Rumuński, Chiński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Lotewski, Słoweński, Tajski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 585.2 kB ]