Kotwa klinowa ze stali nierdzewnej HST3-R BW
Nowy produktProdukt #r4725697
Najwytrzymalsza kotwa klinowa do wymagających obciążeń statycznych i sejsmicznych, do osadzania w betonie spękanym (stal nierdzewna A4, duża podkładka)
- Materiał, korozja: Stal nierdzewna, A4
- Konfiguracja głowicy: Z gwintem zewnętrznym
- Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA, FM (Factory Mutual)
Udostępnij
Klienci wyszukali także segmentowe, sejsmiczne, rozprężne, klinowe lub kotwy mechaniczne
Właściwości
- Ekonomiczne, zoptymalizowane projektowanie zakotwień – szerszy zakres głębokości zamocowania, odległości od krawędzi i rozstawu, pozwalający na projektowanie tańszych zakotwień z wykorzystaniem mniejszych stóp oraz konsol fasadowych
- Szybsze i łatwiejsze wykonywanie prawidłowego montażu – nie wymaga czyszczenia otworu (M8-M20) oraz jest przystosowana do zautomatyzowanego wstępnego dokręcania przy użyciu modułu dynamometrycznego Hilti (M8-M16)
- Dostępna pomoc przy projektowaniu – można łatwiej projektować połączenia stali z betonem przy użyciu oprogramowania PROFIS Engineering Suite, a przy projektach o większym stopniu złożoności skorzystać z porad oferowanych przez lokalny zespół inżynierów Hilti
- Łatwiejsze przeprowadzanie kontroli – oznaczenie na łbie informuje o typie i długości kotwy ułatwiając kontrolę jakości po osadzeniu
- Duża podkładka DIN 9021 pozwala na stosowanie w otworach wydłużonych lub otworach o dużej średnicy
Aplikacje
- Kotwa klinowa ze stali nierdzewnej, z większą podkładką, do wszystkich zamocowań istotnych dla bezpieczeństwa w betonie spękanym i niespękanym, w środowiskach korozyjnych
- Wszystkie istotne dla bezpieczeństwa zamocowania w warunkach obciążeń sejsmicznych, kategoria C1 dla elementów niekonstrukcyjnych oraz kategoria C2 dla elementów konstrukcyjnych
- Mocowanie stóp, poręczy, systemów fasadowych, maszyn lub regałów do betonu, gdy jest wymagana odporność na korozję
- Odpowiednia do stosowania w środowiskach korozyjnych


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.