REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Wysoce wytrzymała kotwa segmentowa (M8-M16) do obciążeń statycznych i sejsmicznych, do osadzania w betonie zarysowanym (stal nierdzewna)

  • Materiał, korozja: Stal nierdzewna
  • Konfiguracja głowicy: Z gwintem zewnętrznym
  • Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA, IAPMO

Klienci szukali również kotwa klinowa nierdzewnakotwa segmentowamocowanie do betonukotwy mechaniczne or kotwa mechaniczna.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Długość kotwy
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 150 mm
  • 165 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
Paczka
  • 16 szt.
  • 25 szt.
  • 40 szt.
  • 50 szt.
  • 80 szt.
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie

Od 298,55 PLN

Dane techniczne

Materiał, korozja
Stal nierdzewna
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA, IAPMO
Materiał podłoża
Beton (niespękany), Beton (spękany)
Narzędzia montażowe
Akumulatorowa młotowiertarka TE 6-22, Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 4AT-22 ½”, Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 6AT-22
Oprogramowanie PROFIS
Tak

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Wysoka jakość – konstrukcja stożka klinującego i tulei do stosowania w betonie zarysowanym pozwala na optymalizowanie długości kotwy i głębokości osadzania
  • Szybszy i łatwiejszy montaż – używając narzędzi kompatybilnych z modułem dynamometrycznym można szybko instalować pełną gamę kotew bez potrzeby czyszczenia otworów
  • Zmienna głębokość osadzenia – płytkie osadzanie kotew w celu zwiększenia produktywności albo głębokie w celu zwiększenia nośności, przy szerokim zakresie odległości od krawędzi oraz rozstawu
  • Efektywne projektowanie – użyj oprogramowania PROFIS Engineering, aby łatwiej projektować połączenia stali z betonem
  • Odporność na korozję – kotwy ze stali nierdzewnej zapewniają większą odporność na korozję w środowiskach zewnętrznych (C3-C5)

Zastosowania

  • Mocowanie stóp, poręczy i systemów fasadowych do betonu
  • Mocowanie w betonie zarysowanym i niezarysowanym spełniające wymagania przepisów budowlanych
  • Atestowana wytrzymałość na oddziaływania i obciążenia sejsmiczne (M10-M16)
  • Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.