REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Wysoce wytrzymała kotwa segmentowa (M8-M16) do obciążeń statycznych i sejsmicznych, do osadzania w betonie zarysowanym (ocynk ogniowy)

  • Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynkowana ogniowo
  • Konfiguracja głowicy: Z gwintem zewnętrznym
  • Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA, IAPMO

Klienci szukali również kotwa klinowa ocynk ogniowykotwa segmentowamocowanie do betonukotwy mechaniczne or kotwa mechaniczna.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Długość kotwy
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
Paczka
  • 16 szt.
  • 25 szt.
  • 40 szt.
  • 50 szt.
  • 80 szt.
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie

Od 131,23 PLN

Dane techniczne

Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynkowana ogniowo
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA, IAPMO
Materiał podłoża
Beton (niespękany), Beton (spękany)
Narzędzia montażowe
Akumulatorowa młotowiertarka TE 6-22, Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 4AT-22 ½”, Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 6AT-22
Oprogramowanie PROFIS
Tak

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Wysoka jakość – udoskonalona konstrukcja stożka klinującego i tulei, zapewniająca zwiększoną wytrzymałość na wyrwanie w betonie zarysowanym, pozwala na optymalizowanie długości kotwy i głębokości osadzania
  • Szybszy i łatwiejszy montaż – używając narzędzi kompatybilnych z modułem dynamometrycznym można szybko instalować pełną gamę kotew bez potrzeby czyszczenia otworów
  • Zmienna głębokość osadzenia – płytkie osadzanie kotew w celu zwiększenia produktywności albo głębokie w celu zwiększenia nośności, przy szerokim zakresie odległości od krawędzi oraz rozstawu
  • Efektywne projektowanie – użyj oprogramowania PROFIS Engineering, aby łatwiej projektować połączenia stali z betonem
  • Odporna na korozję – ocynkowana ogniowo do stosowania na zewnątrz, z oceną żywotności do 25 lat w środowiskach średnio korozyjnych C3

Zastosowania

  • Mocowanie stóp, poręczy, systemów fasadowych oraz podpór instalacji mechanicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych do betonu
  • Mocowanie w betonie zarysowanym i niezarysowanym spełniające wymagania przepisów budowlanych
  • Atestowana wytrzymałość na oddziaływania i obciążenia sejsmiczne (M10-M16)
  • Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.