nowy
HST2 V3 BW Kotwa segmentowa
Wysoce wytrzymała kotwa segmentowa (M8-M16) do obciążeń statycznych i sejsmicznych, do osadzania w betonie zarysowanym (stal węglowa, duża podkładka)
- Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
- Konfiguracja głowicy: Z gwintem zewnętrznym
- Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA, IAPMO
Klienci szukali również kotwa klinowa, kotwa segmentowa, mocowanie do betonu, kotwy mechaniczne or kotwa mechaniczna.
Wybierz opcję
Rozmiar kotwy
- M8
- M10
- M12
Długość kotwy
- 70 mm
- 90 mm
- 105 mm
- 115 mm
Paczka
- 20 szt.
- 25 szt.
- 100 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 103,15 PLN
Dane techniczne
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA, IAPMO
Materiał podłoża
Beton (niespękany), Beton (spękany)
Narzędzia montażowe
Akumulatorowa młotowiertarka TE 6-22, Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 4AT-22 ½”, Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 6AT-22
Oprogramowanie PROFIS
Tak
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Wysoka jakość – udoskonalona konstrukcja stożka klinującego i tulei, zapewniająca zwiększoną wytrzymałość na wyrwanie w betonie zarysowanym, pozwala na optymalizowanie długości kotwy i głębokości osadzania
- Szybszy i łatwiejszy montaż – używając narzędzi kompatybilnych z modułem dynamometrycznym można szybko instalować pełną gamę kotew bez potrzeby czyszczenia otworów
- Zmienna głębokość osadzenia – płytkie osadzanie kotew w celu zwiększenia produktywności albo głębokie w celu zwiększenia nośności, przy szerokim zakresie odległości od krawędzi oraz rozstawu
- Efektywne projektowanie – użyj oprogramowania PROFIS Engineering, aby łatwiej projektować połączenia stali z betonem
- Duża podkładka DIN 9021 pozwala na stosowanie w otworach wydłużonych lub otworach o dużej średnicy.
Zastosowania
- Mocowanie stóp, poręczy, systemów fasadowych oraz podpór instalacji mechanicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych do betonu
- Mocowanie w betonie zarysowanym i niezarysowanym spełniające wymagania przepisów budowlanych
- Atestowana wytrzymałość na oddziaływania i obciążenia sejsmiczne (M10-M16)
- Odpowiednia do miejsc suchych wewnątrz budynków
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.