REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Plastikowa podkładka do membran, z gwoździem, do mocowania hydroizolacji do betonu lub muru

  • Zastosowanie: Hydroizolacja
  • Do użytku z (urządzenia): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
  • Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm

Klienci szukali również Element talerzykowyTalerzyki do foliiTalerzyki do izolacjiPodkładki dociskowe or Talerzyki do siatek.

Wybierz opcję

Średnica
  • 30 mm
Długość trzpienia elementu mocującego
  • 37 mm
  • 47 mm
Długość
  • 37 mm
  • 47 mm
Paczka
  • 100 szt.
  • 150 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie

Od 75,83 PLN

Dane techniczne

Zastosowanie
Hydroizolacja
Do użytku z (urządzenia)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Zabezpieczenie przed korozją
Ocynk galwaniczny <20 µm
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Tymczasowe zastosowania na zewnątrz, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń, Obszary przybrzeżne, Na zewnątrz, obszary o dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, W pobliżu dróg, Zastosowania specjalne
Aprobaty/atesty
Nie dotyczy
Średnica
30 mm
Materiał podłoża
Beton (miękki), Beton, Mur (bloczek wapienny)

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Odpowiednio duża powierzchnia docisku zapewniająca pewne mocowanie cienkich folii
  • Zapobiega rozdzieraniu cienkich i miękkich folii
  • Elastyczna, miękka plastikowa podkładka dopasowuje się do nierównych powierzchni
  • Podkładka miękka 30 mm – odpowiednia do mocowania wodoodpornych tkanin membranowych do powierzchni betonowych

Zastosowania

  • Mocowanie hydroizolacji do betonu lub muru
  • Mocowanie arkuszy plastikowych do konstrukcji betonowych i murowanych
  • Mocowanie cienkich membran do betonu lub muru

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.