REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Wieszak stropowy

  • Zastosowanie: Sufit akustyczny
  • Materiał: Stal węglowa
  • Materiał podłoża: Beton (miękki), Beton (twardy), Stal

Klienci szukali również Wieszak stropowy.

Wybierz opcję

Długość trzpienia elementu mocującego
  • 16 mm
  • 22 mm
  • 27 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie

Od 281,62 PLN

Dane techniczne

Zastosowanie
Sufit akustyczny
Materiał
Stal węglowa
Materiał podłoża
Beton (miękki), Beton (twardy), Stal
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Do użytku z (urządzenia)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Aprobaty/atesty
CSTB, ITB, LR
Zakres długości elementu mocującego
16 - 47 mm
Typ wierzchołka
Wierzchołek balistyczny

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej produktywności — do 10 razy szybszy niż w przypadku wiercenia przy jednoczesnym mniejszym poziomie wibracji
  • Wstępnie zmontowany uchwyt stropowy z gwoździem i drutem
  • Gwóźdź premium zapewniający lepsze mocowanie do betonu
  • Wstępnie zmontowany uchwyt stropowy z gwoździem
  • Idealny do stosowania z przedłużaczem X-PT – do szybszego, wygodniejszego wykonywania prac ponad głową bez użycia rusztowań

Zastosowania

  • Mocowanie do betonu lub do stali
  • Mocowanie i podwieszanie lekkich elementów elektrycznych i mechanicznych

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.