REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Znajdź dodatkowe wyposażenie lub części zamienne do narzędzi Hilti do kotwienia i montażu

45 Produkty

Filtr
Kaseta HIT-CB 330
Opis
Kaseta na patrony foliowe (czarna)
Brak danych technicznych
Kaseta HIT-CB 500
Opis
Kaseta na patrony foliowe (czarna)
Brak danych technicznych
Kaseta HIT-CR 330
Opis
Kaseta na patrony foliowe np. HY200 (czerwona)
Brak danych technicznych
Kaseta P 8000 D
Opis
Kaseta na opakowanie foliowe
Brak danych technicznych
Kaseta HIT-CR 500
Opis
Kaseta na patrony foliowe np. HY200 (czerwona)
Brak danych technicznych
Walizka HDM 330 pusty
Opis
Pojemnik na narzędzia bez zawartości
Brak danych technicznych
Walizka HDM 500 pusty
Opis
Pojemnik na narzędzia bez zawartości
Brak danych technicznych
Prowadnica magazynka SDT 30
Opis
Wysokowydajne urządzenie do pracy w pozycji stojącej, do stosowania z wkrętami magazynkowanymi do montażu poszyć dachowych - do łączenia blach na zakładkę i mocowania blach do konstrukcji
Ciężar
3.9 kg
Prowadnica wkrętów SDT 9
Opis
Wysokowydajne urządzenie do pracy w pozycji stojącej, do stosowania z wkrętami magazynkowanymi do montażu poszyć dachowych - do łączenia blach na zakładkę i mocowania blach do konstrukcji
Pojemność magazynka
25
Długość wkrętu – min.
19 mm
Długość wkrętu – maks.
40 mm
Prowadnica wkrętów SDT 9 magazine
Opis
Wysokowydajne urządzenie do pracy w pozycji stojącej, do stosowania z wkrętami magazynkowanymi do montażu poszyć dachowych - do łączenia blach na zakładkę i mocowania blach do konstrukcji
Zastosowanie z
SDT 9
Pojemność magazynka
25
Długość wkrętu – min.
19 mm
Końcówka SDT 9-NP R czerw.
Opis
Wysokowydajne urządzenie do pracy w pozycji stojącej, do stosowania z wkrętami magazynkowanymi do montażu poszyć dachowych - do łączenia blach na zakładkę i mocowania blach do konstrukcji
Zastosowanie z
SDT 9
Długość wkrętu – min.
19 mm
Długość wkrętu – maks.
40 mm
Końcówka SDT 9-NP B czarn.
Opis
Wysokowydajne urządzenie do pracy w pozycji stojącej, do stosowania z wkrętami magazynkowanymi do montażu poszyć dachowych - do łączenia blach na zakładkę i mocowania blach do konstrukcji
Zastosowanie z
SDT 9
Długość wkrętu – min.
19 mm
Długość wkrętu – maks.
40 mm
Rękojeść SDT 9-H
Opis
Wysokowydajne urządzenie do pracy w pozycji stojącej, do stosowania z wkrętami magazynkowanymi do montażu poszyć dachowych - do łączenia blach na zakładkę i mocowania blach do konstrukcji
Zastosowanie z
SDT 9
Długość wkrętu – min.
19 mm
Długość wkrętu – maks.
40 mm
Strip catcher SDT 9-SC
Opis
Wysokowydajne urządzenie do pracy w pozycji stojącej, do stosowania z wkrętami magazynkowanymi do montażu poszyć dachowych - do łączenia blach na zakładkę i mocowania blach do konstrukcji
Długość wkrętu – min.
19 mm
Długość wkrętu – maks.
40 mm
Ciężar
0.18 kg
Prowadnica taśmy SDT 9-SG
Opis
Wysokowydajne urządzenie do pracy w pozycji stojącej, do stosowania z wkrętami magazynkowanymi do montażu poszyć dachowych - do łączenia blach na zakładkę i mocowania blach do konstrukcji
Długość wkrętu – min.
19 mm
Długość wkrętu – maks.
40 mm
Ciężar
0.17 kg
Magazynek do wkrętów SMD 57
Opis
Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 9 do 57 mm – do montażu płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnianych i okładzin zewnętrznych
Długość
180 mm
Długość wkrętu – min.
9 mm
Długość wkrętu – maks.
57 mm
Set SD-M1 + S-DS01B 3.5x25 M1 (10000)
Opis
Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 1" do 1-1/4" – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
Długość
153 mm
Długość wkrętu – min.
25 mm
Długość wkrętu – maks.
35 mm
Set SD-M1 + S-DS01B 3.5x35 M1 (10000)
Opis
Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 1" do 1-1/4" – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
Długość
153 mm
Długość wkrętu – min.
25 mm
Długość wkrętu – maks.
35 mm
Magazynek do wkrętów SD-M 1
Opis
Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 1" do 1-1/4" – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
Długość
153 mm
Pojemność magazynka
40
Długość wkrętu – min.
25 mm
Magazynek do wkrętów SD-M 2
Opis
Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 25 do 51 mm – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
Długość
193 mm
Pojemność magazynka
40
Długość wkrętu – min.
25 mm
Set SD-M 2 + S-DS01B 3.5x25 M1 (10000)
Opis
Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 25 do 51 mm – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
Długość
193 mm
Długość wkrętu – min.
25 mm
Długość wkrętu – maks.
51 mm
Set SD-M 2 + S-DS01B 3.5x35 M1 (10000)
Opis
Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 25 do 51 mm – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
Długość
193 mm
Długość wkrętu – min.
25 mm
Długość wkrętu – maks.
51 mm
Prowadnica wkrętów ST-SG 6.5
Opis
Prowadnica wkrętów do wkrętarki ST 1800 / 2000-22 – do mocowania wkrętami płyt warstwowych
Długość
135 mm
Średnica wkrętu d
6.5 mm
Długość wkrętu – min.
55 mm
Zaczep do paska SD-A BH kpl
Opis
Akcesoria do wkrętarek do płyt gipsowo-kartonowych
Brak danych technicznych
Pokrywka końcowa ST-DC
Opis
Części i akcesoria do urządzeń Hilti do konstrukcji stalowych i metalowych
Długość
43 mm
Prowadnica magazynka kpl
Opis
Części i akcesoria do urządzeń Hilti do konstrukcji stalowych i metalowych
Ciężar
0.5 kg
Ogranicznik głębokości ST-DG 19
Opis
Ogranicznik głębokości do stosowania z gwinciarkami do stali i metalu – do precyzyjnego ustawiania głębokości osadzania
Długość
90 mm
Ogranicznik głębokości ST-DG 22
Opis
Ogranicznik głębokości do stosowania z gwinciarkami do stali i metalu – do precyzyjnego ustawiania głębokości osadzania
Długość
90 mm
Uchwyt końcówki S-BH
Opis
Uchwyt końcówki do wkrętów, umożliwia też przekształcenie zakrętarki z udarem stycznym we wkrętarkę udarową
Końcówki mocujące
1/2 cala 4-kątny
Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie
Srebrny, Pokryty powłoką
Ogranicznik głębokości S-DG BT M8/15 Lon
Opis
Ogranicznik głębokości do kołka S-BT
Materiał podłoża
Stal, Aluminium
Ogranicznik głębokości S-DG BT M10-W10/1
Opis
Ogranicznik głębokości do kołka S-BT
Materiał podłoża
Stal, Aluminium
Ogranicznik głębokości S-DG BT M8/7 Shor
Opis
Ogranicznik głębokości do kołka S-BT
Materiał podłoża
Stal, Aluminium
Ogranicznik głębokości S-DG BT M10-W10/1
Opis
Ogranicznik głębokości do kołka S-BT
Materiał podłoża
Stal, Aluminium
Ogranicznik głębokości S-DG-D 11x75 kpl
Opis
Ogranicznik głębokości do precyzyjnego ustawiania głębokości wkręcania podczas pracy z wkrętarkami do płyt gipsowo-kartonowych
Długość
75 mm
Ciężar
0.06 kg
Ogranicznik głębokości S-DG-D 11x50 kpl
Opis
Ogranicznik głębokości do precyzyjnego ustawiania głębokości wkręcania podczas pracy z wkrętarkami do płyt gipsowo-kartonowych
Długość
50 mm
Ciężar
0.05 kg

Nowe

Hole inspection gauge HSU IG M6
Opis
Przyrząd kontrolny do sprawdzania geometrii otworów kotew samopodcinających HSU-R w kamieniu
Brak danych technicznych

Nowe

Hole inspection gauge HSU IG M8
Opis
Przyrząd kontrolny do sprawdzania geometrii otworów kotew samopodcinających HSU-R w kamieniu
Brak danych technicznych
Kapturek 20mm (3) długi kpl
Opis
Części zamienne do magazynka do wkrętów SMD 57
Brak danych technicznych
Magazynek do wkrętów SMD 57 FM
Opis
Części zamienne do magazynka do wkrętów SMD 57 02
Brak danych technicznych
Magazynek do wkrętów SMD 57 02 FA
Opis
Części zamienne do magazynka do wkrętów SMD 57 02
Brak danych technicznych
Element ustalający X-6-PT
Opis
Przedłużacze oraz inne akcesoria do osadzaków DX
Brak danych technicznych
Rura X-PT 3FT


Opis
Przedłużacze oraz inne akcesoria do osadzaków DX
Do użytku z (urządzenia)
Wszystkie osadzaki DX
Długość przedłużacza
930 mm
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Rura do przedłużacza DX, do pracy ponad głową (DX 460, DX 351, DX 2)
Rura X-PT 1FT


Opis
Przedłużacze oraz inne akcesoria do osadzaków DX
Do użytku z (urządzenia)
Wszystkie osadzaki DX
Długość przedłużacza
350 mm
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Rura do przedłużacza DX, do pracy ponad głową (DX 460, DX 351, DX 2)
Część rękojeści X-PT kpl
Opis
Przedłużacze oraz inne akcesoria do osadzaków DX
Do użytku z (urządzenia)
Wszystkie osadzaki DX
Długość przedłużacza
490 mm
Element ustalający X-PT 5
Opis
Przedłużacze oraz inne akcesoria do osadzaków DX
Do użytku z (urządzenia)
DX 5 F10, DX 5 F8, DX 5 MX
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Uchwyt do osadzaka DX do prac ponad głową (pasuje do DX 5 i zmodernizowanego DX 460)