Automatyczny magazynek do wkrętów SMD 57 (02)

Magazynek do wkrętów SMD 57 #2289475

Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 9 do 57 mm – do montażu płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnianych i okładzin zewnętrznych

  • Długość: 180 mm
  • Długość wkrętu – min.: 9 mm
  • Długość wkrętu – maks.: 57 mm

Klienci szukali również magazynekwkrętykarton-gipsmontaż płyt GK or wkręty magazynkowane.

Wybierz opcję

Długość wkrętu – maks.
  • 57 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 2 081,82 PLN

Dane techniczne

Długość
180 mm
Długość wkrętu – min.
9 mm
Długość wkrętu – maks.
57 mm
Ciężar
0.36 kg

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Wyższa produktywność – wkręty magazynkowane to doskonały sposób na zwiększenie produktywności poprzez wyposażenie zespołu w narzędzia umożliwiające montaż większej ilości płyt w krótszym czasie
  • Metalowa końcówka – bardziej wytrzymałe, trwalsze i o niższych wymaganiach konserwacyjnych
  • Ładowanie magazynka w jednym kroku – minimalizacja czasu spędzanego na przeładowywaniu wkrętów magazynkowanych
  • Łatwiejsza regulacja – teraz z bocznym pokrętłem do regulacji głębokości osadzania oraz suwakiem do dłuższych wkrętów
  • Uniwersalny – możliwość stosowania wkrętów magazynkowanych o długości od 9 do 57 mm w tym magazynku

Zastosowania

  • Wieszanie płyt gipsowo-kartonowych na metalowych lub drewnianych kołkach
  • Montaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych
  • Mocowanie płyt drewnianych do konstrukcji metalowych lub drewnianych
  • Mocowanie płyt twardych do konstrukcji metalowych lub drewnianych
  • Mocowanie okładzin zewnętrznych do konstrukcji metalowych lub drewnianych

Product Videos