Profil wsporczy do systemu kasetowego

  • Grubość: 40 mm
  • Szerokość: 110 mm
  • Długość: 6000 mm

Wybierz opcję

Grubość
  • 40 mm
  • 100 mm
Szerokość
  • 110 mm
Paczka
  • 6 m
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 447,66 PLN

Dane techniczne

Grubość
40 mm
Szerokość
110 mm
Długość
6000 mm
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Grubość materiału
1,9 mm

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Mniejsze nakłady pracy – zoptymalizowana konstrukcja pomaga obniżyć łączny koszt montażu
  • Dostępne wsparcie inżynierskie – w celu uzyskania porad dotyczących optymalizowania podkonstrukcji fasad wentylowanych z uwzględnieniem specyfiki danego projektu prosimy skontaktować się z zespołem Hilti
  • Pełne rozwiązanie systemowe – zoptymalizowane narzędzia, materiały eksploatacyjne i usługi do wszystkich etapów montażu fasad wentylowanych

Zastosowania

  • Profil wsporczy do systemów fasadowych zawieszanych (kaset ściennych) w połączeniu ze śrubą aluminiową i zaciskiem mocującym
  • Profil wspierający zamontowany na poziomej strukturze spodniej
  • Profil pionowy zamontowany na poziomym profilu wspierającym

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.