Oczyszczacz powietrza AIC 2000
Nowy produktProdukt #r14278121
Poręczny i lekki oczyszczacz powietrza o dużej mocy, do szybkiego usuwania drobnego pyłu z większych obszarów
- Przepływ powietrza przy samym silniku: 2295 null
- Przepływ powietrza przy wylocie: 1600 null
- Maks. podciśnienie: 1280 Pa
Udostępnij
Właściwości
- Wyjątkowo łatwe transportowanie – ważący zaledwie 16 kg, wyposażony w duże koła i uchwyt teleskopowy, jest jednym z najbardziej mobilnych oczyszczaczy powietrza
- Bezpieczniejsze miejsca pracy – dalsze ograniczenie narażenia pracowników na zapylenie: oczyszczacze powietrza stanowią dopełnienie systemów odsysania pyłu przy zapewnianiu praktycznie bezpyłowych warunków pracy
- Szybsze sprzątanie – oczyszczacze powietrza usuwają drobny pył zanim zdąży się on zgromadzić na powierzchniach, przez co zmniejszają ilość zanieczyszczeń do usunięcia po zakończeniu prac
- Ograniczenie rozprzestrzeniania się pyłu – zapobiega wydostawaniu się pyłu z obszaru wykonywania prac do wrażliwych stref, takich jak szpitale
- Uniwersalna i praktyczna konstrukcja – można łatwo integrować z kurtynami przeciwpyłowymi, a podłączanie węży nie wymaga akcesoriów
Aplikacje
- Usuwanie pyłu podczas prac budowlanych, takich jak szlifowanie, wykańczanie, wyburzanie i cięcie
- Wytwarzanie podciśnienia w celu zapobiegania przedostawaniu się pyłu poza określoną strefę zamkniętą
- Odpowiedni do usuwania drobnego pyłu pochodzącego z niebezpiecznych materiałów budowlanych, charakteryzującego się długim czasem opadania (np. pyłu krzemionkowego)

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi AIC 1000 (01), AIC 2000 (01), Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Estoński, Techisch, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Fiński, [ 8.4 MB ]