Oczyszczacze powietrza
Zmniejsz narażenie na wdychany pył, dzięki oczyszczaczom powietrza, przeznaczonym do odsysania pyłu podczas prac budowlanych i renowacyjnych
2 Produkty
Filtr

- Opis
- Poręczny i lekki oczyszczacz powietrza do usuwania drobnego pyłu podczas prac budowlanych
- Ciężar
- 15.2 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 492 x 419 x 674 mm
- Stopień ochrony IP
- IP 44 (EN 60529)

- Opis
- Poręczny i lekki oczyszczacz powietrza o dużej mocy, do szybkiego usuwania drobnego pyłu z większych obszarów
- Ciężar
- 16.3 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 492 x 419 x 674 mm
- Stopień ochrony IP
- IP 44 (EN 60529)