Adapter USB CU 4-22 do akumulatorów Hilti Nuron
Nowy produktProdukt #r20951677
Adapter USB do akumulatorów Nuron, z funkcją ładowania bezprzewodowego, portami USB-C PD i USB-A, do ładowania laptopów, tabletów i innych urządzeń
- Zgodność z systemami akumulatorowymi: Nuron
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Powerbank Nuron – dowolny akumulator Nuron można przekształcić w przenośne źródło zasilania, które pozwala szybko i w pełni naładować wszystkie urządzenia USB
- Jednoczesne ładowanie – 2 gniazda USB i ładowanie bezprzewodowe pozwala na szybkie ładowanie wielu urządzeń jednocześnie
- Kompaktowe wymiary i trwała obudowa umożliwia ładowanie USB wszystkich urządzeń na budowie
- Wbudowana latarka – lampa LED, pozwalająca przekształcić akumulator Nuron 22 V w wygodną latarkę
- Adapter jest wyposażony w porty zarówno USB-A, jak i USB-C, aby umożliwić podłączanie najnowszych urządzeń mobilnych, a także będzie kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami Nuron, które pojawią się w przyszłości
Aplikacje
- Adapter umożliwiający wykorzystanie dowolnego akumulatora Nuron do ładowania urządzeń USB, takich jak laptopy, tablety, smartfony i nie tylko
- Bezprzewodowe ładowanie smartfonów (maks. 10 W)
- Ładowanie przez port USB-C (maks. 65 W)
- Ładowanie USB-A (do 18 W)