- Strona Główna
- Rozwiązania
- Branże
- Innowacje w branży budowlanej
- Montaż bezpośredni


Montaż bezpośredni
Sposób, który pozwala Ci zaoszczędzić nawet minutę na jednym mocowaniu
Szybkość, wszechstronność i bezpieczeństwo to elementy niezbędne na każdym placu budowy. Dzięki osadzakowi DX 6 najnowszej generacji, Hilti przenosi montaż bezpośredni w nowy, cyfrowy świat.
Solidny, wszechstronny i niezawodny DX 6 pokazuje, co jest możliwe na budowach na całym świecie.

Montaż bezpośredni w firmie Hilti

Dlaczego osadzanie to nie wstrzeliwanie
Istnieją poważne różnice pomiędzy osadzakami do gwoździ a urządzeniami do wstrzeliwania gwoździ:
- Podczas "wstrzeliwania" siła i brak możliwości prowadzenia tego procesu może spowodować przestrzelenie cienkich lub słabych elementów, a ryzyko wypadku jest bardzo wysokie.
- Podczas "osadzania" bardzo duża część siły napędowej może być pochłonięta przez tłok i urządzenie, jeśli podłoże jest zbyt słabe.
- Osadzaki firmy Hilti posiadają również inne mechanizmy zabezpieczające mogą być uruchamiane tylko wtedy, gdy głowica narzędzia jest całkowicie dociśnięta do podłoża, a ponadto są wyposażone w urządzenie zabezpieczające przed upadkiem i przypadkowym uruchomieniem narzędzia. Proces osadzania jest więc wydajny i bezpieczny!

Zastosowania
Montaż bezpośredni ma wiele zastosowań, na przykład:
- Mocowanie do betonu lub cegły silikatowej
- Mocowanie do stali
- Mocowanie krat i prętów gwintowanych
- Znakowanie stali
- Do wielu zastosowań można użyć uniwersalnego osadzaka DX 6 w różnych konfiguracjach, w połączeniu z wysokowydajnymi gwoździami Hilti, które zostały specjalnie opracowane dla różnych materiałów podłoża
Szalunki

Wznoszenie szalunków
Wznoszenie szalunków jest typowym zadaniem wykonywanym na placu budowy. Praca ta wymaga zarówno dokładności, jak i szybkości.
Po wymierzeniu placu budowy, należy precyzyjnie rozmieścić szalunki. Nasze ograniczniki szalunkowe X-FS gwarantują szybkie tempo prac, absolutną precyzję i oszczędność cennego czasu.
Przejdź do ograniczników szalunkowych X-FS
Mocowanie deskowań
Idealny do skutecznego mocowania deskowań: gwóźdź X-CT firmy Hilti.
Jednoetapowa realizacja prac z magazynkowanymi gwoździami pozwala zaoszczędzić czas. Dzięki wyjątkowo małej główce, drewno można łatwo i bez uszkodzeń usunąć i ponownie wykorzystać. Wstępnie wyznaczone punkty złamania gwoździa pozwalają na kontrolowane, późniejsze usuwanie gwoździ.
Przejdź do gwoździ X-CTWilgoć i izolacja

Zabezpieczenie przed wilgocią
Konstrukcje betonowe są często narażone na działanie wody infiltracyjnej lub warstw wodnych, podmywających fundament i strukturę budowlaną.
Z czasem wilgoć wywołuje rozwój pleśni, która w skrajnych przypadkach może spowodować strukturalne uszkodzenia konstrukcji. Do szybkiego mocowania folii bąbelkowej i membran wodoszczelnych polecamy nasze osadzaki z napędem prochowym.
Do podkładka miękka X-SW
Izolacja cieplna
Izolacja cieplna w budownictwie stała się jednym z centralnych aspektów rozważnego planowania i realizacji projektów.
Firma Hilti oferuje szeroką gamę rozwiązań dla najbardziej wymagających zadań związanych z mocowaniem materiałów izolacyjnych.
Osadzak DX 6 ma wszechstronne zastosowanie
Podstawowa zasada doboru gwoździ
- Im twardszy beton, tym mniejsza długość gwoździa
- Im bardziej miękki beton, tym dłuższy gwóźdź
- Jeśli gwóźdź nie trzyma - użyj X-U zamiast X-C
- Do miękkiego betonu (jasnoszarego) należy stosować żółty patron
- Do twardego betonu (ciemnoszary) - patron czerwony
- Dla gwoździ pojedynczych należy użyć DX 6 F8, dla gwoździ magazynkowanych - użyj DX 6 MX. Energia osadzania musi być dostosowana do danego zastosowania w toku osadzeń testowych
Do wyboru są 3 gwoździe
Standardowego gwoździa X-C do betonu
Gwóźdź ekonomiczny, który sprawdzi się do szybkiego i prostego mocowania np. płyty szalunkowej, ograniczników szalunkowych i elementów do świeżego betonu.
Przejdź do standardowego gwoździa X-C P8 do betonu (gwóźdź pojedynczy) Przejdź do standardowego gwoździa X-C MX do betonu (w magazynku)Gwóźdź do szalunków X-CT, którym zamontujesz obszalowanie
Gwóźdź z małym łbem i zaznaczonym miejscem łamania przeznaczony do szybkiego i łatwego mocowania oraz rozszalowania w świeżym betonie.
Przejdź do gwóźdź do szalunków X-CT DP8 do betonu (gwóźdź pojedynczy) Przejdź do gwóźdź do szalunków X-CT MX do betonu (w magazynku)Gwóźdź uniwersalny X-U Premium do betonu i stali
Gwoździe o zwiększonych nośnościach, będą odpowiednie do szybkiego i łatwego mocowania na twardym betonie (np. kantówki, deski do szalowania, ograniczniki szalunkowe) i stali (np. deski, płyty).
Przejdź do gwóźdź uniwersalny X-U P8 do betonu i stali (gwóźdź pojedynczy) Przejdź do gwóźdź uniwersalny X-U MX do betonu i stali (w magazynku)
Szkolenie z zakresu mocowania gwoździ
W ostatnich latach systemy mocowań zostały poddane znacznemu rozwojowi w ramach ETA (Europejskiej Aprobaty Technicznej). Dzięki naszemu szkoleniu z zakresu techniki zamocowań będziesz na bieżąco z najnowszą technologią zarówno w teorii, jak i w praktyce.
Dowiedz się więcej o ograniczniku szalunkowym
Tutaj znajdziesz wszystkie informacje: Aplikacja Hilti ON!Track
Połącz osadzak DX 6 z aplikacją Hilti ON!Track, aby uzyskać informacje na temat statusu serwisu, historii napraw i liczby osadzonych gwoździ.
Do aplikacji Hilti ON!Track
Osadzak DX 6 wspiera Cię przy planowaniu prac konserwacyjnych
Zintegrowany wskaźnik serwisowy osadzaka DX 6 pomaga przedłużyć żywotność urządzenia i zapobiegać awariom poprzez odpowiednio wczesne wykonanie prac konserwacyjnych.

Czy wiedziałeś, że:
MONTAŻ BEZPOŚREDNI W TRYBIE Z AKUMULATOREM
Chcesz wykonać montaż bezpośredni za pomocą wydajnej technologii akumulatorów Hilti? Nasz akumulatorowy osadzak BX 3-L 02 jest kompatybilny z platformą 22V i oprócz zyskania cennego czasu, pozwala zrezygnować z uciążliwego prowadzenia kabli.
Za pomocą BX 3-L 02 i gwoździ o długości do 36 mm można łatwo mocować cienkie panele drewniane, folie drenażowe i blachy do betonu.