![](/content/hilti/E3/PL/pl/engineering/application-stories/tunnel/ventilation/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1600153158434.jpg)
- Strona Główna
- Engineering
- Zamocowania w tunelach
- Wentylatory tunelowe
WENTYLATORY TUNELOWE
Ogólne wymagania
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/PL/pl/engineering/application-stories/tunnel/ventilation/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1600153157588.jpg)
- Przy całkowitej długości tunelu > 500 m zwykle wymagane jest zastosowanie wentylacji z użyciem wentylatorów strumieniowych. Obciążenie nimi wywołane jest zarówno quasi-statyczne, jak i dynamiczne.
- Przy wzroście temperatury do 450°C wymagane jest zachowanie funkcjonalności przez 2h.
Wymagania dotyczące mocowania wentylatorów
Element mocujący powinien być dobrany w zależności od rodzaju oddziaływania i okresu użytkowania. Z naszego doświadczenia wynikają następujące wymagania:
- System z aprobatą/oceną (ETA/KOT)
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Obciążenia ogniowe - Krzywa obciążenia ogniowego specyficzna dla projektu
- Obciążenia zmęczeniowe
- Obciążenie sejsmiczne
- Obciążenie udarowe
- Prosty i skuteczny montaż
- Możliwy demontaż elementu kotwiącego / możliwość ponownego użycia
- Specjalne wymogi dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia)
- W zależności od warunków krajowych, wymagane są A4 lub HCR
- Uszczelnienie otworu
Projektowanie / Przepisy normatywne
- Projektowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4
- Projektowanie dla obciążeń zmęczeniowych zgodnie z EN 1992-4 (załącznik D) lub EOTA TR061
- Projektowanie dla obciążeń wywołanych trzęsieniem ziemi zgodnie z EN1992-4
- Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330232-00-0601 (kotwy mechaniczne)
- Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330499-00-0601 (kotwy chemiczne)
- Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330250-00-0601 (obciążenia zmęczeniowe)
- Krzywe pożarowe różne w różnych normach krajowych (ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING)
- Naprężenia uderzeniowe zgodnie z wytycznymi dotyczącymi badań BZS
Optymalnie rozwiązania do mocowania wentylatorów
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/ventilation/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_2__97639561/image.coreimg.jpeg/1600153157897/eisenbahntunnel-sub2-hastz-hustz-2x1.jpeg)
HVU-TZ + HAS-RTZ/-HCR + Dynamik-Set
- ETA-03/0032
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Krzywe obciążeń ogniowych: ISO 834 i ZTV-ING - ABZ/abG dla obciążenia zmęczeniowego
- Obciążenia sejsmiczne dla kategorii C1
- Raport z badań dla naprężeń uderzeniowych według wytycznej BZS
- Bezpieczne osadzenie z zastosowaniem technologii Hilti SafeSet
- Trwałe i wytrzymałe miękkie patrony foliowe, odpowiednie do użytkowania w warunkach panujących na placu budowy, dzięki czemu nie ma ryzyka pęknięcia jak w przypadku patronów szklanych
- Średni czas utwardzania w 20°C: 30min
- Demontaż elementu kotwiącego nie jest możliwy
- Odpowiedni dla otworów wierconych udarowo
- Materiał A4 i HCR dostępny
- Możliwe uszczelnienie otworu
Do produktu HVU-TZ
Do produktu Dynamik-Set
Wiercenie
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1756063/three_image_text_col/image_text_column_2__801360226/image.coreimg.jpeg/1600153158047/decke-fahrbahn-te60a36-2x1.jpeg)
TE 60-A36
Akumulatorowy młot kombi SDS Max z aktywnym systemem tłumienia wibracji (AVR) i systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC (Active Torque Control) do wiercenia i dłutowania w betonie przy pracach ciężkich
Do produktu
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1756063/three_image_text_col/image_text_column_co_1363897448/image.coreimg.jpeg/1600153158071/decke-fahrbahn-dd30w-2x1.jpeg)
DD 30-W
Wiertnica diamentowa do wiercenia rdzeniowego z ręki, do otworów na kotwy o dużej wytrzymałości i pręty zbrojeniowe
Do produktu
Oczyszczanie otworów
Osadzanie kotew
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1691819_711552182/three_image_text_col_143468651/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1600153163085/eisenbahntunnel-sub2-siata22-2x1.jpeg)
SI-AT-A22
Moduł dynamometryczny do SIW 6AT-A22 do kotwienia i przykręcania zgodnie z aprobatami
Do produktu
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1691819_711552182/three_image_text_col_143468651/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1600153163108/eisenbahntunnel-sub2-hssc-2x1.jpeg)
HS-SC
Urządzenie do osadzania HS-SC do HST3/2
Do produktu