![](/content/hilti/E3/PL/pl/engineering/application-stories/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1600153163167.jpg)
- Strona Główna
- Engineering
- Zamocowania w tunelach
- Wentylacja tymczasowa
Tymczasowe mocowanie urządzeń wentylacyjnych, oświetleniowych i pomiarowych
Ogólne przepisy i wymagania
Wyróżnia się trzy zastosowania:
- mocowanie systemów wentylacyjnych
- mocowanie oświetlenia
- mocowanie urządzeń pomiarowych
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153162370/teplutt-2x1.jpeg)
Systemy wentylacyjne:
Podczas budowy i prac modernizacyjnych w tunelu należy zapewnić odpowiednią wentylację w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia. Wentylacja może być również stosowana do chłodzenia tunelu. Przewody wentylacyjne (rury z tworzywa sztucznego) służące do czasowej wentylacji podczas budowy tunelu są zwykle podwieszane do haka drucianego mocowanego do stropu tunelu. Wymogi dotyczące odporności na korozję zazwyczaj są pomijane w przypadku mocowań tymczasowych.
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153162393/tepbel-2x1.jpeg)
Oświetlenie:
Podczas budowy i prac modernizacyjnych w tunelu należy zapewnić odpowiednie oświetlenie. W tym celu tymczasowo mocuje się kable i oświetlenie do ściany tunelu. Wymogi dotyczące odporności na korozję zazwyczaj są pomijane w przypadku mocowań tymczasowych.
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1600153162416/konverm-2x1.jpeg)
Urządzenia pomiarowe:
Do badań terenowych wymagane są punkty odniesienia i stałe punkty wzdłuż tunelu. Dodatkowo zainstalowane są ekstensometry do kontroli zbieżności przekroju poprzecznego tunelu.
Wymagania dotyczące tymczasowego kotwienia wentylacji
Systemy wentylacyjne:
- Zadaniem elementu mocującego jest zabezpieczenie pozycji przewodów powietrza. Ze względu na fakt, iż jest to jedynie tymczasowe zastosowanie, można użyć ocynkowanych elementów mocujących. Z reguły brak jest określonych wymogów dotyczących tego zastosowania w odniesieniu do elementów mocujących. Jako łącznik stosuje się zwykle zamknięte lub otwarte oczko, do którego jest podwieszony lub przyłączony przewód wentylacyjny. Dostępne są różne średnice.
- Szybkie i bezpieczne osadzanie
- Specjalne wymogi dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia)
- Aby uniknąć zacieków z rdzy, może być wymagany wariant A4.
- Specjalne wymogi dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia)
Oświetlenie:
- Zadaniem elementu mocującego jest zapewnienie przybliżonego położenia oświetlenia tymczasowego podczas fazy drążenia tunelu. Ze względu na fakt, iż jest to zwykle tymczasowe zastosowanie, można użyć ocynkowanych elementów mocujących. Z reguły brak jest określonych wymogów dotyczących tego zastosowania w odniesieniu do elementów mocujących. Dostępne są różne średnice
- Aby uniknąć zacieków z rdzy, może być wymagany wariant A4
- Szybkie i bezpieczne osadzanie
- Specjalne wymogi dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia)
Urządzenia pomiarowe:
- Ze względu na fakt, iż zwykle jest to tymczasowe zastosowanie, można użyć ocynkowanych elementów mocujących. Z reguły brak jest określonych wymogów dotyczących tego zastosowania w odniesieniu do elementów mocujących. Dostępne są różne średnice
- Aby uniknąć zacieków rdzy, może być wymagany wariant A4
- Szybkie i bezpieczne osadzanie
- Specjalne wymogi dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia)
Projektowanie / Przepisy normatywne
- Projektowanie z uwzględnieniem obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4 możliwe, ale zazwyczaj nie wymagane dla tymczasowych mocowań.
Optymalny element kotwiący do tymczasowego mocowania systemów wentylacyjnych
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1599609339/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153162528/tunnel-hlcec-2x1.jpeg)
HLC-EC M8x40
- Dane techniczne dla rozmiarów M5-M16
- Wstępnie zmontowana kotwa, co gwarantuje prosty i szybki montaż
- Wariant z oczkiem (oczko zamknięte)
- Tylko otwory wiercone udarowo
- Praktyczny symbol wytłoczenia w tulei wskazuje, które wiertło należy zastosować
- Dostępne w wersji ocynkowanej
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1599609339/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153162551/tunnel-hlceo-2x1.jpeg)
HLC-EO M8x40
- Dane techniczne dla wielkości M5-M16
- Wstępnie zmontowana kotwa, co gwarantuje prosty i szybki montaż
- Tylko otwory wiercone udarowo
- Praktyczny symbol wytłoczenia na tulei wskazuje, którego wiertła należy użyć
- Dostępne w wersji ocynkowanej
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_662560295/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153162595/tunnel-hsar-2x1.jpeg)
HSA (M6)
- ETA-11/0374
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z dokumentacją
- Szybkie osadzanie z zastosowaniem modułu AT - technologia Hilti SafeSet
- Odpowiednia do otworów wierconych udarowo
- Dostępny materiał A2, A4 i wariant ocynkowany
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_662560295/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153162619/tunnel-hus3p6-2x1.jpeg)
HUS3-P6
- Aprobata ETA-13/1038 DiBt (Z-21.8-2018) do wielokrotnego użytku w świeżym betonie, do zastosowań tymczasowych
- Oprogramowanie do projektowania Profis Engineering wraz z dokumentacją
- Możliwość regulacji śruby
- Dostępna w wersji ocynkowanej
- Natychmiastowe obciążenie
- Niezawodne i szybkie osadzanie, większa produktywność dzięki mniejszej ilości wierceń i mniejszej liczbie kroków roboczych niż w przypadku tradycyjnych kotew
- Kotwa do betonu HUS3-P umożliwia łatwe usunięcie elementu mocującego i jego ponowne wykorzystanie w następnym projekcie tunelu
Systemy instalacyjne
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_4779155_1367546066/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153161656/tunnel-mq-anwendung-2x1.jpeg)
Systemy instalacyjne MQ
- Oprogramowanie projektowe Profis Installation wraz z dokumentacją
- Możliwa opinia sporządzona przez Hilti
- Możliwość wielokrotnego użytku
- Dostępne w wersji ze stali ocynkowanej galwanicznie, ocynkowanej ogniowo i A2 / A4 - Idealne do zastosowania w tunelach bezpieczeństwa, pomieszczeniach technicznych i centrach sterowania. Punkty stałe i przesuwne dostępne w ramach systemu
- Elastyczność w montażu i projektowaniu
- Możliwa prefabrykacja
- Brak konieczności spawania
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_4779155_1367546066/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153161679/tunnel-mi-2x1.jpeg)
Systemy instalacyjne MI
- Oznakowanie CE z EN 1090 do EXC2
- Oprogramowanie projektowe Profis Installation wraz z dokumentacją
- Obciążenia sejsmiczne
- Możliwa opinia sporządzona przez Hilti
- Możliwość wielokrotnego użytku
- Stal ocynkowana ogniowo wg EN ISO 1461
- Wysokie obciążenia
- Elastyczność w montażu i projektowaniu
- Możliwa prefabrykacja
- Brak spawania
Do produktu MI
Optymalny element kotwiący do tymczasowego mocowania urządzeń pomiarowych
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1171114/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153162731/tunnel-hst2-2x1.jpeg)
HST2
- ETA-15/0435
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z dokumentacją
- Dostępne w rozmiarach M8 i M16
- Szybkie osadzanie z zastosowaniem modułu AT, bezpieczne osadzanie z technologią Hilti SafeSet
- Odpowiednie do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. wiertnicą diamentową DD-30W i DD EC-1)
- Wiertła rurowe TE-CD zapewniają również bezpyłowe środowisko pracy
- Dostępny materiał A4 i wariant ocynkowany
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1171114/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1654168433355/hus-beton.png)
HUS4-H
- Ocena techniczna DIBt (Z-21.8-2137) do wielokrotnego użytku w świeżym betonie, do zastosowań tymczasowych
- Oprogramowanie do projektowania Profis Engineering wraz z dokumentacją
- Możliwość regulacji śruby
- A4 dostępne dla HUS-HR, HUS3 dostępne w wariancie z powłoką wielowarstwową (HUS HF)
- Natychmiastowe obciążenie
- Niezawodne i szybkie osadzanie, większa produktywność dzięki mniejszej ilości wierceń i mniejszej liczbie kroków roboczych niż w przypadku tradycyjnych kotew
- Kotwa do betonu HUS3-P umożliwia łatwe usunięcie elementu mocującego i jego ponowne wykorzystanie w kolejnym projekcie tunelu
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1171114/three_image_text_col/image_text_column_139402295/image.coreimg.jpeg/1600153162778/tunnel-hit1-2x1.jpeg)
HIT 1
- ETA-17/0005
- Niezawodne i szybkie osadzanie, wysoka produktywność dzięki szybkiemu utwardzaniu
Do produktu
Wiercenie i uszorstnienie
Oczyszczanie otworów
Osadzanie kotew
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1691819/three_image_text_col_143468651/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1600153163085/eisenbahntunnel-sub2-siata22-2x1.jpeg)
SI-AT-A22
Moduł dynamometryczny do SIW 6AT-A22 do kotwienia i przykręcania zgodnie z aprobatami
Do produktu
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1691819/three_image_text_col_143468651/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1600153163108/eisenbahntunnel-sub2-hssc-2x1.jpeg)
HS-SC
Urządzenie do osadzania HS-SC do HST3-R
Do produktu