![](/content/hilti/E3/PL/pl/engineering/application-stories/tunnel/temporary-cables-and-pipes/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1600153162020.jpg)
- Strona Główna
- Engineering
- Zamocowania w tunelach
- Tymczasowe kable i instalacje rurowe
Mocowanie tymczasowych kabli i instalacji rurowych
Ogólne przepisy i wymagania
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/PL/pl/engineering/application-stories/tunnel/temporary-cables-and-pipes/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1600153161417.jpg)
Kable wysokiego i niskiego napięcia, wodociągi i przewody sprężonego powietrza niezbędne do prowadzenia prac w tunelu muszą być tymczasowo przymocowane do ścian tunelu. Szczególnie w długich tunelach, jak również w tunelach budowanych z wykorzystaniem TBM, tymczasowa instalacja jest zazwyczaj bardzo rozbudowana. Zazwyczaj stosowane są specjalne wsporniki z kilkoma hakami.
Wymogi dotyczące tymczasowych mocowań kabli i rur
- System z aprobatą/oceną (ETA/KOT)
- Wymagane oprogramowanie do projektowania i dokumentacja
- Ze względu na ograniczony czas użytkowania, można stosować ocynkowane elementy mocujące
- Prosty i skuteczny montaż
- Specjalne wymagania dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia, bezprochowo)
Projektowanie / Przepisy normatywne
- Projektowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4 jest możliwe, ale zazwyczaj nie jest wymagane dla zamocowań tymczasowych.
Optymalny element kotwiący do tymczasowego mocowania kabli i instalacji rurowych
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-cables-and-pipes/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_54/image.coreimg.png/1654168299765/hus-beton.png)
HUS4-H
- ETA-20/0867
- Regulowana śruba
- Szybkie osadzanie z użyciem zakrętarki z udarem stycznym
- Natychmiastowe obciążenie
- Odpowiednie do otworów wierconych udarowo
- Dostępne HUS3 z powłoką wielowarstwową (HUS HF)
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-cables-and-pipes/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1600153161537/tunnel-hsar-2x1.jpeg)
HSA
- ETA-11/0374 (tylko beton niespękany)
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z dokumentacją
- Szybkie osadzanie za pomocą narzędzia AT -Technologia Hilti SafeSet
- Odpowiednie do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. z użyciem wiertnicy diamentowej DD-30W i DD EC-1)
- Dostępny materiał A2, A4 i ocynkowany
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-cables-and-pipes/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1600153161560/hvu2-hasu.jpeg)
HVU2 + HAS-U
- ETA-16/0515
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z dokumentacją
- Krzywe obciążenia ogniowego: ISO 834 i ZTV-ING
- Obciążenie sejsmiczne dla kategorii C1 i C2
- Szybkie osadzanie bez używania systemów iniekcyjnych
- Odpowiednie do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. za pomocą wiertnicy diamentowej DD-30W i DD EC-1)
- Dostępny materiał A4, ocynkowany i HCR (1.4529)
Systemy instalacyjne
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-cables-and-pipes/_jcr_content/childSections/childsection_4779155/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153161656/tunnel-mq-anwendung-2x1.jpeg)
Systemy instalacyjne MQ
- Oprogramowanie projektowe Profis Installation wraz z dokumentacją
- Możliwa opinia sporządzona przez Hilti
- Możliwość wielokrotnego użytku
- Dostępne w wersji ze stali ocynkowanej galwanicznie, ocynkowanej ogniowo i A2 / A4 - Idealne do zastosowania w tunelach bezpieczeństwa, pomieszczeniach technicznych i centrach sterowania. Punkty stałe i przesuwne dostępne w ramach systemu
- Elastyczność w montażu i projektowaniu
- Możliwa prefabrykacja
- Brak konieczności spawania
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-cables-and-pipes/_jcr_content/childSections/childsection_4779155/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153161679/tunnel-mi-2x1.jpeg)
Systemy instalacyjne MI
- Oznakowanie CE z EN 1090 do EXC2
- Oprogramowanie projektowe Profis Installation wraz z dokumentacją
- Obciążenia sejsmiczne
- Możliwa opinia sporządzona przez Hilti
- Możliwość wielokrotnego użytku
- Stal ocynkowana ogniowo wg EN ISO 1461
- Wysokie obciążenia
- Elastyczność w montażu i projektowaniu
- Możliwa prefabrykacja
- Brak spawania
Do produktu MI
Wiercenie i uszorstnianie
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-cables-and-pipes/_jcr_content/childSections/childsection_1756063/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1600153161750/decke-fahrbahn-te60a36-2x1.jpeg)
TE 60-A36
Akumulatorowy młot kombi SDS Max z aktywnym systemem tłumienia wibracji (AVR) i systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC (Active Torque Control) do wiercenia i dłutowania w betonie przy ciężkich pracach
Do produktu
Oczyszczanie otworów
Osadzanie kotew
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/temporary-cables-and-pipes/_jcr_content/childSections/childsection_1691819/three_image_text_col_143468651/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1600153161984/tunnel-techvu2-2x1.jpeg)
TE-C HVU2
Narzędzie do osadzania prętów kotwiących z łbem sześciokątnym do stosowania z patronami foliowymi
Do produktu