Mocowanie poręczy
Ogólne wymagania

W przypadku pożaru w tunelach kolejowych, pociąg powinien wyjechać z tunelu lub zatrzymać się na następnej stacji. Jednak może też wystąpić sytuacja, w której pociąg zatrzyma się bezpośrednio w tunelu i niezbędne będzie zapewnie ludziom szybkiej ewakuacji. Często, w tym celu, jest projektowana platforma ewakuacyjna z poręczami, którą mocuje się bezpośrednio do ścian tunelu.
Wymagania dotyczące kotwienia poręczy
Zasadniczo, element mocujący powinien być dobrany w zależności od rodzaju oddziaływania i okresu użytkowania. Z naszego doświadczenia wynikają następujące wymagania:
- System z aprobatą/oceną (ETA/KOT)
- Wymagane oprogramowanie i dokumentacja projektowa
- Obciążenia ogniowe
- Krzywa obciążenia ogniowego specyficzna dla projektu
- Obciążenie zmęczeniowe
- Obciążenie sejsmiczne
- Obciążenie udarowe
- Prostota i pewność zamocowania
- Możliwy demontaż elementu kotwiącego / możliwość ponownego użycia
- Specjalne wymagania dotyczące instalacji (bezpyłowo, metoda wiercenia)
- W zależności od warunków krajowych, wymagane są A4 lub HCR
- Uszczelnienie otworu
Wymiarowanie / Przepisy normatywne
- Projektowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4
- Projektowanie dla obciążeń zmęczeniowych zgodnie z EN 1992-4 (załącznik D) lub EOTA TR061
- Projektowanie dla obciążeń wywołanych trzęsieniem ziemi zgodnie z EN1992-4
- Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330232-00-0601 (kotwy mechaniczne)
- Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330499-00-0601 (kotwy chemiczne)
- Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330250-00-0601 (obciążenia zmęczeniowe)
- Krzywe pożarowe różne w różnych normach krajowych (ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING)
- Naprężenia uderzeniowe zgodnie z wytycznymi dotyczącymi badań BZS
Optymalny zamocowanie poręczy

HVU2+ HAS-U A4
- ETA-16/0515
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Krzywe obciążenia ogniowego: ISO 834 i ZTV-ING
- Obciążenie sejsmiczne dla kategorii C1 i C2
- Szybkie osadzanie bez systemów iniekcyjnych
- Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. za pomocą wiertnic diamentowych
DD-30W i DD EC-1) - Dostępny materiał A4 i HCR (1.4529)

HVU-TZ + HAS-TZ + Podkładka wypełniająca
- ETA-03/0032
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Krzywe obciążenia ogniowego: ISO 834 i ZTV-ING
- ABZ/abG dla obciążenia zmęczeniowego
- Trzęsienie ziemi dla kategorii C1
- Raport z testu dla obciążenia udarowego zgodnie z wytyczną BZS
- Bezpieczne osadzenie z użyciem technologii Hilti SafeSet
- Trwałe i wytrzymałe miękkie patrony foliowe odpowiednie do użytkowania w warunkach panujących na placu budowy, dlatego nie ma ryzyka pęknięcia jak w przypadku patronów szklanych
- średni czas utwardzania w 20 °C: 30 min
- Demontaż elementu kotwiącego nie jest możliwy
- Odpowiedni dla otworów wierconych udarowo
- Materiał A4 i HCR dostępny
- Możliwe uszczelnienie otworu
Do produktu Podkładka wypełniająca

HST3
- ETA-98/0001
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Krzywe obciążeń ogniowych:
ISO 834 i ZTV-ING - Obciążenia sejsmiczne dla kategorii C1 i C2
- Raport z badań przy obciążeniach udarowych wg wytycznych BZS
- Szybki montaż zgodny z ETA dzięki automatycznemu przyłożeniu momentu dokręcającego za pomocą modułu AT (M8 do M16), bezpieczny montaż dzięki technologii Hilti SafeSet
- Demontaż elementu kotwiącego nie jest możliwy
- Odpowiednie do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. wiertnicą diamentową
DD-30W i DD EC-1) - Materiał A4 i HCR (1.4529) dostępny
- Montaż zgodny z ETA bez czyszczenia otworu
- Elastyczność wymiarowania dzięki zmiennej głębokości osadzenia
- Optymalizacja dla małych odległości od krawędzi i osiowych

HUS-HR
- ETA-08/0307
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Krzywe obciążeń ogniowych: ISO 834 i ZTV-ING
- Obciążenie sejsmiczne dla kategorii C1 nie testowane pod kątem obciążeń udarowych
- Szybkie osadzanie z użyciem klucza udarowego Hilti
- Możliwość demontażu elementu kotwiącego
- Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. wiertnicą diamentową DD-30W i DD EC-1)
Do produktu
Wiercenie

TE 60-A36
Akumulatorowy młot kombi SDS Max z aktywnym systemem tłumienia wibracji (AVR) i systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC (Active Torque Control) do wiercenia i dłutowania
w betonie przy ciężkich pracach
Do produktu
Czyszczenie wywierconych otworów

VC 40M-X
Uniwersalny odkurzacz z automatycznym filtrem do zastosowań na sucho i sporadycznie na mokro
Do produktuOsadzanie kotew

SI-AT-A22
Moduł dynamometryczny do SIW 6AT-A22 do mocowania kotew mechanicznych (HST3/2, HSA) zgodnie z ETA
Do produktu

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14-55
Akumulatorowy dozownik (22V) z akcesoriami do dozowania żywicy iniekcyjnej