![](/content/hilti/E3/PL/pl/engineering/application-stories/tunnel/cables-and-pipes/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1600153157309.jpg)
- Strona Główna
- Engineering
- Zamocowania w tunelach
- Okablowanie i instalacje rurowe
Okablowanie i instalacje rurowe
Ogólne wymagania
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/PL/pl/engineering/application-stories/tunnel/cables-and-pipes/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1600153156635.jpg)
Uchwyty do kabli i koryt kablowych są zazwyczaj mocowane konstrukcji żelbetowej tunelu, ale również w pomieszczeniach technicznych, budynkach pomocniczych oraz tunelach bezpieczeństwa.
Zastosowany materiał zamocowań różni się w zależności od korozyjności środowiska, w którym są one instalowane, oraz w zależności od wymogów prawnych. Są one dostępne ze stali ocynkowanej galwanicznie, ocynkowanej ogniowo, oraz stali nierdzewnej A4.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOTWIENIA SYSTEMÓW MOCUJĄCYCH KABLE I RURY
Zasadniczo, element mocujący powinien być dobrany w zależności od rodzaju obciążenia, jak również od planowanego okresu użytkowania. Mogą wynikać z tego następujące wymagania:
- System objęty aprobatą/oceną (ETA/KOT)
- Oprogramowanie projektowe wraz z raportem obliczeniowym
- Badania ogniowe
- Obciążenia sejsmiczne
- Prostota i pewność zamocowania
- Możliwość demontażu/ponownego wykorzystania
- Specjalne wymagania dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia)
- W zależności od warunków krajowych wymagane jest cynkowanie ogniowe, A4 lub HCR.
- Szczelność zamocowania
- Elastyczność systemu
Projektowanie / Przepisy normatywne
- Projektowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4
- Projektowanie dla obciążeń zmęczeniowych zgodnie z EN 1992-4 (załącznik D) lub EOTA TR061
- Projektowanie dla obciążeń sejsmicznych zgodnie z EN 1992-4
- Kwalifikacja zgodnie z EAD 330232-00-0601 (kotwy mechaniczne)
- Kwalifikacja zgodnie z EAD 330499-00-0601 (kotwy chemiczne)
- Kwalifikacja zgodnie z EAD 330250-00-0601 (obciążenia zmęczeniowe)
- Krzywe pożarowe różnią się w zależności od norm/wymagań krajowych (ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING)
- Naprężenia udarowe zgodnie z wytycznymi dotyczącymi badań BZS
Optymalne rozwiązania do mocowania kabli i rur
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/cables-and-pipes/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153156753/tunnel-hvutz-hasrtz-2x1.jpeg)
HVU TZ + HAS-RTZ oder HAS-HCR-TZ
- ETA-98/0001
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Krzywe obciążeń ogniowych: ISO 834 i ZTV-ING
- Obciążenia sejsmiczne dla kategorii C1 i C2
- Raport z badań na obciążenia udarowe zgodnie z wytycznymi BZS
- Bezpieczne osadzanie z zastosowaniem technologii Hilti SafeSet
- Szybkie osadzanie bez wykorzystania dozowników dla systemów iniekcyjnych
- Kotwa nie jest demontowalna
- Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. przy użyciu wiertnicy diamentowej DD-30W i DD EC-1)
- Dostępny materiał A4 i HCR (1.4529)
- Częściowe uszczelnienie otworu
Do produktu HAS-RTZ
Do produktu HAS-HCR-TZ
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/cables-and-pipes/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1600153156777/hvu2-hasu.jpeg)
HVU2 + HAS-U A4/HCR
- ETA-16/0515
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Krzywe obciążenia ogniowego: ISO 834 i ZTV-ING
- Obciążenie sejsmiczne dla kategorii C1 i C2
- Szybkie osadzanie bez wykorzystania dozowników dla systemów iniekcyjnych
- Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. przy użyciu wiertnicy diamentowej DD-30W i DD EC-1)
- Bezpieczne osadzanie z zastosowaniem technologii Hilti SafeSet
- Częściowe uszczelnienie otworu
- Kotwa nie jest demontowalna
- Dostępny materiał 5.8/8.8 (ocynk ogniowy lub galwaniczny), A4 i HCR (1.4529)
Do produktu HAS-U A4
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/cables-and-pipes/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153156801/tunnel-hithy200a-hasu-hitz-2x1.jpeg)
HY200-A + HAS-U A4/HCR lub HIT-Z-R
- ETA-11/0493, ETA-12/0006, ETA-11/0492
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Krzywe obciążeń ogniowych: ISO 834 i ZTV-ING
- Trzęsienie ziemi dla kategorii C1 i C2
- Raport z badań obciążeń udarowych zgodnie z wytycznymi BZS
- Bezpieczne osadzanie z zastosowaniem technologii Hilti SafeSet
- Kotwa nie jest demontowalna
- Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. przy użyciu wiertnicy diamentowej DD-30W i DD EC-1)
- Czyszczenie otworu nie jest wymagane
- Materiał dostępny: stal węglowa, A4 i HCR (1.4529)
- Możliwe uszczelnienie otworu
Do produktu HY200-A
Do produktu HAS-U A4
Do produktu HIT-Z
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/cables-and-pipes/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1600153156824/eisenbahntunnel-sub2-hst3r-2x1.jpeg)
HST3-R/-HCR
- ETA-98/0001
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Krzywe obciążeń ogniowych: ISO 834 i ZTV-ING
- Obciążenie sejsmiczne dla kategorii C1 i C2
- Raport z badań od obciążeń udarowych wg wytycznych BZS
- Szybkie osadzanie za pomocą narzędzia AT, bezpieczne osadzanie z zastosowaniem technologii Hilti SafeSet
- Kotwa nie jest demontowalna
- Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. przy użyciu wiertnicy diamentowej DD-30W i DD EC-1)
- Materiał dostępny ocynk galwaniczny, A4 i HCR (1.4529) (ocynk ogniowy – sprawdź u przedstawiciela)
- Uszczelnienie otworu nie jest możliwe
Do produktu HST3-R
Do produktu HST-HCR
Systemy instalacyjne
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/cables-and-pipes/_jcr_content/childSections/childsection_477915582/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153156894/tunnel-mq-anwendung-2x1.jpeg)
Systemy instalacyjne MQ
- ETA/KOT
- Oprogramowanie projektowe Profis Installation wraz z raportem obliczeniowym
- Badania ogniowe i obciążenia sejsmiczne an wybranych produktach
- Możliwość wielokrotnego użytku
- Dostępne w wersji ze stali ocynkowanej galwanicznie, ocynkowanej ogniowo i A2 / A4
- Idealne do zastosowania w tunelach bezpieczeństwa, pomieszczeniach technicznych i centrach sterowania. Dostępne punkty stałe i przesuwne do mocowania rurociągów
- Elastyczność w montażu i projektowaniu
- Możliwa prefabrykacja
- Brak konieczności spawania
Do produktu MQ
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/cables-and-pipes/_jcr_content/childSections/childsection_477915582/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153156918/tunnel-mi-2x1.jpeg)
Systemy instalacyjne MI
- Oznakowanie CE z EN 1090 do EXC2/KOT
- Oprogramowanie projektowe Profis Installation wraz z raportami obliczeniowymi
- Możliwość oceny przy obciążeniach sejsmicznych
- Możliwość wielokrotnego użytku
- Stal ocynkowana ogniowo wg EN ISO 1461
- Duże nośności systemu
- Elastyczność w montażu i projektowaniu
- Możliwa prefabrykacja
- Brak spawania
Do produktu MI
Wiercenie
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/cables-and-pipes/_jcr_content/childSections/childsection_copy/three_image_text_col_209882384/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1600153157047/decke-fahrbahn-dd30w-2x1.jpeg)
DD 30-W
Wiertnica diamentowa do wiercenia bez statywu, do otworów na kotwy i pręty zbrojeniowe.
Do produktu
Czyszczenie wierconych otworów
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/cables-and-pipes/_jcr_content/childSections/childsection_1734940/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1670331689648/hilti-bausauger-vc-40m-x.png)
VC 40M-X
Uniwersalny odkurzacz z automatycznym czyszczeniem filtra, do zastosowań suchych i sporadycznie mokrych.
Do produktu
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/cables-and-pipes/_jcr_content/childSections/childsection_1734940/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153157174/tunnel-hitdl-hitrb-2x1.jpeg)
HIT-DL 14-55 + HIT-RB 14-55
Pompka i szczotka do czyszczenia otworów
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/tunnel/cables-and-pipes/_jcr_content/childSections/childsection_1734940/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1600153157198/eisenbahntunnel-sub1-hde500a22-2x1.jpeg)
HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14-55
Dozownik akumulatorowy (22V) z akcesoriami do dozowania żywicy iniekcyjnej.