Kotwa do mocowania kapy chodnikowej

Ogólne wymagania

Please enter alternative text here (optional)

Kapa chodnikowa jest zamocowana do konstrukcji nośnej mostu za pomocą łączników zatapianych lub popularnych w ostatnich latach - kotew wklejanych.

W jaki sposób dobrać rozwiązanie oszczędzające czas i pieniądze na budowie, jednocześnie gwarantujac parametry zapewniające bezpieczeństwo połączenia nawet do 100 lat?

Wymagania dotyczące kotwienia kap chodnikowych

Podstawowe wymagania pochodzą od sił wynikających w uderzenie w barierę energochłonną oraz planowanego czasu użytkowania.

  • Zamocowania muszą być przeliczone i zaprojektowane z podaniem średnicy i głębokości zakotwienia
  • System zamocowania powinien być dopuszczony za pomocą KOT IBDiM
  • Powinna być uwzględniona grubość kapy oraz płyty mostu w miejscu kotwienia
  • Temperatura montażu/Czas wiązania kotwy chemicznej
  • Niezbędne jest zachowanie szczelności izolacji poziomej, potwierdzone badaniem
  • Specialne wymagania montażowe, gwarantujace jakość wykonania zamocowania - wiercenie bezpyłowe
  • Specialne wymaganie - brak możliwości naruszenia zbrojenia przy wierceniu - system detekcji zbrojenia
  • Montaż wykonywany przez przeszkolonych instalatorów

Wytyczne i regulacje odnośnie projektowania

  • Mocowanie w płycie mostu: wymiarowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4 
  • Mocowanie w kapie chodnikowej: wymiarowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z przepisami krajowymi (np. AbZ / aBG)

Uniwersalna Kotwa talerzowa HILTI - 570 wariantów kotwy dopuszczone w ramach KOT IBDiM

Kotwa Hilti do mocowania kap chodnikowych:

  • Pełna, przejrzysta dokumentacja z dostępnymi parametrami, które będą niezbędne do poprawnego projektowania i montażu
  • Unikalny system uszczelnienia potwierdzony badaniem - brak zagrożenia penetracji izolacji przez wilgoć i związanych z tym zagrożeń
  • Rozwiązanie rekomendowane poprzez Politechniki Wrocławską i Rzeszowską oraz Katalog Ministerstwa Infrastruktury WR-M-71
  • Dostępne wszystkie popularne metody wiercenia w zależności od potrzeb i sytuacji na budowie (wiercenie udarowe, z automatycznym odsysaniem zwiercin, wiercenie diamentowe)
  • Możliwość montażu w T od aż -10/-5 do 40 stopni Celsjusza
  • Najmniejsza na rynku, aprobowana średnica otworu przy M20 – 22 mm, co oznacza oszczędność materiału i czasu
  • Precyzyjny wyciskacz akumulatorowy skracający pracę związaną z dozowaniem, zmniejsza odpad żywicy oraz gwarantuje poprawny montaż
  • Dostępna wersja z dodatkową blachą kotwiącą, jak i z pojedyńczą nakrętką jako rozwiązania równoważne i w pełni zatwierdzone w ramach KOT IBDiM

System hilti

Detekcja zbrojenia / ekspertyzy

PS 300 Ferroscan

Precyzyjny detektor prętów zbrojeniowych w betonie, do pomiaru głębokości otuliny oraz szacowania średnicy pręta podczas analizy konstrukcji

Do produktu

PS 1000 X-SCAN-SYSTEM

Wydajny skaner do betonu, do badania konstrukcji oraz lokalizowania przedmiotów znajdujących się w kilku warstwach betonu.

Do produktu

Multidetector, IF Award 2011

PS 50

Wydajny detektor zbrojenia w płycie mostu, najpopularniejsze rozwiązanie na polskich budowach.

Do produku

Cięcie zbrojenia

AG 125-A22 (02)

Szlifierka kątowa z akumulatorem 22V i silnikiem bezszczotkowym, do codziennego cięcia i szlifowania tarczami o średnicy do  Ø 125 mm,

Do produktu

AC-D SPX

Tarcza tnąca o wysokiej wydajności do metali - gwarantowana długa żywotność przy zachowaniu dużej szybkości cięcia.

Do produktu

SCM 22-A

Akumulatorowa pilarka tarczowa 22 V do szybkiego i precyzyjnego cięcia na zimno w metalu.

Do produktu

Wiercenie i kucie

TE 70

Wysoce wydajna młotowiertarka z uchwytem SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie pod dużym obciążeniem

Do produktu

TE 60 – A36

Wydajny akumulatorowy młot kombi z uchwytem SDS Max oraz systemami AVR i ATC, do wiercenia i dłutowania w betonie przy dużych obciążeniach

Do produktu

TE-CX (SDS PLUS) + TE-YX (SDS MAX)

 

Do produktu TE-CX

Do produktu TE-YX

TE-YD (SDS MAX)

Wiertło rurowe o zwiększonej żywotności i z automatycznym czyszczeniem otworu w połączeniu z odkurzaczami VC

Do produktu

Wiercenie diamentowe

DD 30

Kompaktowa, lekka wiertnica diamentowa, do wiercenia rdzeniowego z ręki, do otworów na kotwy o dużej wytrzymałości i pręty zbrojeniowe o średnicy do 35 mm

Do produktu

DD-WMS 100

Jedno urządzenie do zasilania wodą chłodzącą, a także zbierania i filtrowania zużytej wody z systemów wiercenia diamentowego

Do produktu

Wiertło koronowe SPX-T

Najwytrzymalsze wiertło koronowe do wszystkich rodzajów betonu – do wiertnic DD EC-1 i D 30-W, końcówka mocująca C+

Do produktu

Czyszczenie otworu pod kotwę

VC 40M-X

Odkurzacz, który w połączeniu z wiertłem rurowych TE-YD, czyści otwór zgodnie z ETA.

Do produktu

HIT-DL 14 – 55

Pompka

Do produktu HIT-DL 14 – 55 

HIT-RB 14 - 55

Szczotka

Do produktu HIT-RB 14 - 55

Dysza

Do przedmuchiwania otworów

Do produktu

Dozowanie żywicy

P 8000 D

Wyciskacz pneumatyczny do RE500v3 w opakowaniach 1500 ml

Do produktu

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14 – 55

Precyzyjny, powtarzalny wyciskacz akumulatorowy, który pozwala oszczędzać czas i pieniądze przy pracach z kotwami chemicznymi. Pasuje do opakowań 330 i 500 ml.

Do produktu HDE 500-A22

Do produktu HIT-VL 11

Do produktu HIT-SZ 14 – 55