SYSTEM HILTI SAFESET DO MONTAŻU KOTEW I UCIĄGLANIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH
Łatwy, bezproblemowy i efektywny montaż na placu budowy

SafeSet to system do montażu kotew, który gwarantuje bezpieczne przenoszenie maksymalnych wartości obciążeń, jednocześnie minimalizując ryzyko zniszczenia kotwy.
Stworzyliśmy go po to, by przyspieszyć montaż kotew i uciąglanie prętów zbrojeniowych zapewniając przy tym bezpieczeństwo i niezawodność.
Wszystkie elementy systemu SafeSet posiadają międzynarodowe aprobaty i idealnie do siebie pasują.
W JAKI SPOSÓB SYSTEM SAFESET MOŻE UDOSKONALIĆ MONTAŻ KOTEW?

System SafeSet wyróżnia:
Niezawodność
Zadaniem Systemu SafeSet jest zminimalizowanie ryzyka zniszczenia kotwy oraz popełnienia błędów podczas montażu, wynikających na przykład z nieprawidłowego oczyszczenia wierconych otworów.
Produktywność
Dzięki systemowi SafeSet, montaż kotew jest o 50% szybszy niż w przypadku metod tradycyjnych. W ten sposób eliminujemy czasochłonne czynności, takie jak np. ręczne czyszczenie wierconych otworów. Wszystkie elementy systemu SafeSet poddajemy szczegółowym testom i tworzymy je w taki sposób, by idealnie do siebie pasowały. Dzięki SafeSet znajdziesz wszystko czego potrzebujesz w ramach jednego systemu od tego samego producenta.
Pełna aprobata systemu
Cały system SafeSet posiada międzynarodowe aprobaty, jak np. ETA oraz ICC.
OBEJRZYJ FILM

Pomocne LInki
-
Projektowanie wklejanych prętów zbrojeniowych