- Strona Główna
- Engineering
- Dział Techniczny
- Referencje z Inwestycji
- Budynek Bosh w Rumunii

BUDYNEK BOSCH
Firma wykonawcza: Accen Fall Arrest
Data rozpoczęcia inwestycji: 2018
Planowana data zakończenia inwestycji: 2019
Budowa centrum rozwoju Bosch’a w Rumuni w miejscowości Cluj-Napoca o łącznej wartości 25 mln EUR.
Czy wiesz, że… jedna kotwa HST-2 M10 użyta w projekcie do mocowania urządzeń do dostępu do elewacji jest w stanie utrzymać samochód Skoda Octavia!!!
Dzięki Hilti, na danej budowie zaoszczędzono: 10% czasu.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
- Kotwienie za pomocą kotew mechanicznych Hilti HST-2 oraz kotew chemicznych HIT-HY 200-A z prętem gwintowanym HIT-V w ilości około 1500 sztuk.
- Mocowanie za pomocą HST-2 płyty podstawy do konstrukcji budynku jako mocowania wstępnego, do którego można od razu po zamontowaniu kotwy przyłożyć obciążenie oraz mocowanie przy pomocy żywicy HIT-HY 200-A i pręta gwintowanego HIT-V jako mocowanie, które ma zapewnić 100% bezpieczeństwa.
- Mocowanie kotew HST2 przy użyciu modułu SI-AT-A22 z zakrętarką SIW 6AT-A22 pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa do maximum oraz skraca czas mocowania kotwy o prawie 50%!

OPIS WSPÓŁPRACY
Projektanci z firmy Accen Fall Arrest przy użyciu oprogramowania Profis Engineering firmy Hilti, w łatwy i szybki sposób byli w stanie zaprojektować odpowiednie mocowanie do systemu dostępu do elewacji FAS firmy Accen Fall Arrest. Jako, że zamocowanie musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i być niezawodne wybór padł na kotwy, które posiadają wszystkie potrzebne badania i dokumenty oraz sprawdzają się
w najbardziej wymagających warunkach.