- Strona Główna
- Engineering
- Dział Techniczny
- Referencje z Inwestycji
- Bosch Mirków
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/systemy_kotwienia/referencje_inwestycje/BoschMirkow/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1684494507170/bh1.jpeg)
Fabryka układów hamulcowych Bosch
Firma wykonawcza/ inwestor: EMA POLAND SP. Z O.O./ ROBERT BOSCH SP. Z O.O.
Data rozpoczęcia inwestycji: 04.2022
Planowana data zakończenia inwestycji: 05.2023
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa podwrocławskiej fabryki, w której produkowane są elementy układu hamulcowego. Inwestycja w Mirkowie pod Wrocławiem, w Wałbrzyskiej SSE INVEST-PARK
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/systemy_kotwienia/referencje_inwestycje/BoschMirkow/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1684494520928/bh2.jpeg)
GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
Montaż konstrukcji regałów zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania z wykorzystaniem flagowej żywicy HIT- HY 200A wraz z prętami HAS-U w rozmiarze od M16 do M24. Do montażu wykorzystano narzędzia HILTI takie jak młot combi TE-70 ATC, wiertnice DD-30-W z wiertłami oraz akcesoria do montażu kotew. Celem weryfikacji poprawności wykonania zamocowań przeprowadzono dwie serie badań usługi testowania zamocowań na danej inwestycji urządzeniem HAT 370.
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/systemy_kotwienia/referencje_inwestycje/BoschMirkow/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1684494535131/bh3.jpeg)
OPIS WSPÓŁPRACY
Firma EMA Poland otrzymała projekt wykonawczy z zaprojektowanymi kotwami HILTI. Zespół złożony z Key Project Manager oraz inżyniera Hilti skontaktował się z wykonawcą na placu budowy, gdzie nawiązali współpracę oraz pomogli w realizacji zadania. Przed przystąpieniem do prac budowlanych został przeprowadzony instruktaż z poprawności wykonania zamocowań. Dla weryfikacji poprawności wykonania prac zostało zlecone przez inspektora nadzoru budowy wykonanie przez HILTI testów zamocowań. W rezultacie wykonawca oraz inspektor budowy otrzymali protokoły potwierdzające prawidłowy montaż.
Finalnie na inwestycji zostało użytych około 700 kotew, narzędzia, wiertła oraz akcesoria Hilti o łącznej wartości 60tys złotych.