WYKRYWANIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH, RUR I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH W PODŁOŻU BETONOWYM I W MURZE
Bezprzewodowe systemy detekcji i skanery do betonu

ANALIZA STRUKTURALNA W CZASIE RZECZYWISTYM

Wyniki analizy wyświetlają się na monitorze urządzenia, przy pomocy którego wykonano badanie. Dzięki temu można od razu przystąpić do dalszych prac.
Urządzenia detekcji Hilti:
- multidetektor PS 50
- detektor Ferroscan PS 300
- detektor PS 1000 X-Scan
Szczegółowa analiza strukturalna możliwa po wprowadzeniu uzyskanych danych do oprogramowania Hilti - PROFIS Detection lub PROFIS Ferroscan. Opracowane na ich podstawie raporty można archiwizować i drukować.
Wszystkie systemy detekcji Hilti są zasilane akumulatorowo, dzięki czemu można je swobodnie przenosić. Charakteryzuje je także wysoka odporność na wstrząsy, pył oraz wilgoć.