- Strona Główna
- Zrównoważony Rozwój
- Nasz Zespół
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC CZŁONKÓW NASZEGO ZESPOŁU
Nowe formy pracy

RÓWNOWAGA MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM PRYWATNYM
Jesteśmy świadomi, tego jak dynamicznie zmienia się dziś środowisko pracy, przez co wielu z nas ma trudności z zachowaniem równowagi między obowiązkami zawodowymi, a życiem prywatnym.
W Hilti mamy duże oczekiwania w stosunku do naszych pracowników i wyznaczamy im ambitne cele. Jednocześnie stawiamy na kulturę pracy, w której ludzie mogą się rozwijać dzięki odpowiedniemu wsparciu jakie otrzymują.
Równowaga między pracą a życiem prywatnym jest ważną częścią kultury Hilti.
Wierzymy, że oferujemy naszym pracownikom atrakcyjne warunki pracy, dając możliwość wykonywania swoich obowiązków z domu lub spoza biura.
Chcemy być postrzegani jako atrakcyjny pracodawca. Wiele wskazuje na to, że tak właśnie jest:
92% naszych pracowników twierdzi, że są dumni z tego, że pracują w Hilti, a my sami regularnie zdobywamy nagrody dla najlepszego pracodawcy w Polsce i na świecie.
WIELOLETNIA KARIERA
Wiemy, że nasza firma odnosi długofalowe sukcesy właśnie dzięki zaangażowaniu ze strony pracowników.
Z tego powodu chcemy zapewnić im możliwość rozwoju osobistego.
Prowadzimy otwartą politykę zarządzania rozwojem pracowników, w ramach której przeprowadzamy liczne oceny pracownicze, monitorujące cele oraz szkolenia, które zapewniamy.
Wielu członków naszego zespołu pracuje w Hilti już od wielu lat. Zapewniamy im możliwość awansu i wspieramy ich w dalszym kształceniu i rozwoju ich umiejętności.
Ponadto, aż 80% osób zajmujących stanowiska kierownicze w Hilti to awanse wewnętrzne.
DBAMY O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników naszej firmy jest dla nas niezmiernie ważne.
Praca w branży budowlanej często wiąże się z zagrożeniami, dlatego zapobieganie wypadkom ma dla nas szczególne znaczenie. Wprowadziliśmy restrykcyjne zasady, dotyczące postępowania na terenie budowy, stosowania środków ostrożności i niezbędnego sprzętu ochrony osobistej.
Prowadzimy ciągłą ocenę ryzyka w miejscu pracy, a jeśli zajdzie taka potrzeba, wdrażamy stosowne środki ochronne.
W równym stopniu troszczymy się także o zdrowie naszych pracowników.
Gwarantujemy pakiet usług medycznych dla wszystkich członków zespołu Hilti. Możemy w ten sposób zapobiegać chorobom i diagnozować je we wczesnym stadium rozwoju. Nasi pracownicy mogą także korzystać z konsultacji medycznych - od szczepień po zapobieganie problemom zdrowotnym związanym z wykonywaną pracą.