- Strona Główna
- Zrównoważony Rozwój
- Zielone Budownictwo

Zielone Budownictwo
Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonych, certyfikowanych projektów
Chcesz projektować zgodnie z najnowszymi zasadami ochrony środowiska? Szukasz możliwości zdobycia punktów do certyfikacji zielonych budynków, takich jak LEED i BREEAM?
Współpracuj z nami w zakresie rozwiązań budowlanych, które posiadają zewnętrzne certyfikaty zgodności z normami zdrowotnymi i środowiskowymi. Skorzystasz również na łatwym dostępie do kompleksowej dokumentacji wydawanej przez zewnętrzne instytucje, dzięki której realizacja certyfikowanych, zrównoważonych projektów będzie łatwiejsza niż kiedykolwiek.
NASZE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZIELONEGO BUDOWNICTWA MOGĄ POMÓC CI UZYSKAĆ DO:
punktów LEED
punktów LEED za produkty zdrowe i przyjazne dla środowiska
punktów BREEAM
punktów BREEAM w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach, deklaracji środowiskowych produktów i odpowiedzialnego zaopatrzenia
punktów WELL
punktów WELL oraz 3 wstępne warunki WELL dla bezpieczeństwa materiałowego i przejrzystości
punktów DGNB
punkty DGNB za bezpieczne chemikalia i jakość powietrza w pomieszczeniach

ZAŚWIADCZENIE DLA ZIELONEGO BUDOWNICTWA
Uzyskaj dokumentację dla międzynarodowych systemów certyfikacji
Dla ułatwienia zdobywania punktów w systemach certyfikacji zielonego budownictwa oferujemy blisko 300 deklaracji produktowych, od deklaracji środowiskowych produktów (EPD) po certyfikaty lotnych związków organicznych (VOC). Obejmują one wszystkie grupy naszych produktów, w tym kotwy przeciwpożarowe i chemiczne.
Deklaracje te możesz znaleźć na odpowiedniej stronie produktu w naszym katalogu online lub wyszukać na naszej stronie według typu dokumentu. Jeśli dokument, którego potrzebujesz nie jest jeszcze dostępny, skontaktuj się z nami.
KLUCZOWE RODZAJE CERTYFIKACJI DLA ZIELONEGO BUDOWNICTWA
Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
Dobrowolna, zatwierdzona przez stronę trzecią dokumentacja dotycząca wpływu produktu na środowisko w ciągu całego cyklu życia, w tym jego śladu węglowego.
Pobierz EPDCertyfikaty lotnych związków organicznych (VOC)
Zatwierdzone przez strony trzecie oświadczenie o wszelkich szkodliwych substancjach zawartych w produkcie - lub przez niego uwalnianych - oraz wskazanie, czy mieszczą się one w dopuszczalnych granicach.
Pobierz VOCCertyfikat Cradle to Cradle® (C2C) dotyczący zdrowia
Niezależnie zweryfikowane oświadczenie dotyczące wpływu produktów budowlanych na zdrowie ludzi i środowisko.
Pobierz C2CNASZA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ZIELONEGO BUDOWNICTWA ZAWIERA:
LEED |
WELL |
BREEAM |
DGNB |
|
---|---|---|---|---|
Lotne związki organiczne (VOC) Certyfikaty zawartości/emisji lotnych związków organicznych |
|
|
|
|
Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) Ocena cyklu życia produktu (LCA) |
✓ |
✓ |
||
Dane produktu dotyczące zdrowia Certyfikat Cradle to Cradle® (C2C) dotyczący zdrowia Helath Product Declaration (HPD) Inwentaryzacja producenta Oświadczenie REACH Substancje objęte ograniczeniami |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Trwałość materiałów Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu Materiały wielokrotnego użytku |
✓ |
|||
Odpowiedzialne zaopatrzenie i produkcja UN Global Compact CSR Certyfikat ISO 14001 |
✓ |
✓ |

PO CO BUDOWAĆ EKOLOGICZNIE?
Przyczyń się do obniżenia emisji CO2 i zwiększ atrakcyjność budynku
Ekologiczne praktyki budowlane są kluczową strategią w celu sprostania wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi, w tym redukcji emisji CO2. Inwestycje w technologie energooszczędne i inne przyjazne dla klimatu pomagają również w tworzeniu budynków i społeczności, które są zdrowszymi miejscami do życia i pracy, a jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia syndromu chorego budynku.
Jednocześnie, certyfikacje zielonego budownictwa oferują przejrzystość kwestii przyjaznych dla środowiska cech budynku. Możliwe korzyści zawierają niższe koszty operacyjne budynku dzięki alternatywnym źródłom energii, wyższą wartość budynku oraz zwrot z inwestycji, a także podwyższone ceny najmu.