Kobiety w Hilti

Kilka faktów o nas

czyli krótko o Kobietach w Hilti

  • Populacja kobiet w Hilti Polska stanowi ponad 30%,
  • 30% naszej populacji Liderów stanowią kobiety,
  • W naszym Leadership Teamie mamy prawie 40% kobiet,
  • W Hilti przestrzegamy zasady równej płacy za równą pracę, zapewniając, że kobiety i mężczyźni na tych samych stanowiskach są wynagradzani w równy sposób 💼⚖️ Uznawanie wartości i wkładu każdej osoby bez względu na płeć 👨‍🔧👩‍🔧 leży u podstaw tego, kim jesteśmy, jako organizacja💪🧰

Nasze historie

Chcemy pokazać Hilti oczami kobiet, które tutaj pracują. Ale przede wszystkim chcemy pokazać to, jak różnorodną grupą jesteśmy.

Dziś z cyklu ‘Nasze historie’ opowiemy o naszych Dziewczynach z Centrum Serwisowego Hilti, które stanowią 25% wrocławskiego zespołu. Największa liczbowo grupa kobieca w Centrum to nasze Mechaniczki. Ich praca polega na diagnozie urządzeń, naprawie i kontroli po naprawczej maszyn zgodnie ze standardami Hilti. To też wsparcie napraw i przeglądów elektronarzędzi Hilti. Praca tylko dla mężczyzn? Nic bardziej mylnego! 

Image alt text (optional)

Wiola

Menedżerka ds. Operacyjnych, Centrum Serwisowe Hilti we Wrocławiu

Poniżej znajdziesz krótki wywiad z Wiolą, która odpowiedziała o:

  • Swojej ścieżce kariery w Hilti,
  • Codziennych obowiązkach,
  • Najważniejszych elementach w pracy.

Przeczytaj wywiad rozwijając poszczególne sekcje

Ścieżka kariery w Hilti

Moją przygodę w Hilti zaczęłam w 2019 r. od pracy na stanowisku Global Lean Managera w siedzibie Hilti w Niemczech. Wraz z zespołem byłam odpowiedzialna za wprowadzanie usprawnień i optymalizację procesów w zakładach produkcyjnych, i kolejno, objęłam rolę Value Stream Managera w jednej z fabryk w Niemczech.

Miałam również okazję wziąć udział w 4-miesięcznym projekcie w fabryce partnerskiej, który pomógł rozwinąć moje kompetencje (Lean).

Kiedy po ponad 10 latach zdecydowałam się wrócić do Polski, Hilti bardzo wsparło mnie w tym procesie i powierzyło stanowisko Operations Managera we wrocławskim Centrum Serwisowym. Po prawie 1,5 roku w obecnej roli i prawie roku w nowej siedzibie mogę śmiało powiedzieć, że zespołowo osiągamy świetne rezultaty.

Przełamanie stereotypu "męskiego świata"

Przełamanie „męskiego świata” na mojej ścieżce rozwoju miało miejsce w fabryce w Niemczech, gdzie odpowiadałam za jeden z największych działów, bo aż 75-osobowy, a było to moje pierwsze doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Wyzwanie? byłam jedyną kobietą w zespole zarządzającym, byłam najmłodsza i pochodziłam z Polski, więc niemiecki nie był moim językiem ojczystym. Wiązało się to z przełamaniem wielu utartych schematów i wyjścia ze strefy komfortu, a te doświadczenia dobrze przygotowały mnie do obecnej roli, gdzie ok. 80% moich współpracowników to mężczyźni.

Kiedy poczułam, że bycie kobietą jest pionierskie?

Większą część moich zespołów stanowili i stanowią mężczyźni. Z obecnym zespołem dość szybko wypracowaliśmy nasz sposób działania, w którym traktujemy się partnersko i płeć nie gra tu roli. W wykonywaniu moich codziennych obowiązków przydaje się zdobyte doświadczenie, zarówno to z obszaru Lean, jak i z pracy w międzynarodowym środowisku. Te doświadczenia mnie mocno ukształtowały i staram się przenosić do serwisu dobre praktyki związane z różnorodnym środowiskiem pracy. 

Co ciekawego jest w mojej roli?

Rola Operations Managera jest dość różnorodna i nie ma w niej mowy o rutynie ani nudzie, każdy dzień jest inny, nierzadko zaskakujący. Mam dużo styczności z ludźmi, co bardzo cenię, a fakt, że mam możliwość kształtowania naszego wspólnego miejsca pracy bardzo mnie motywuje i mobilizuje do dalszego działania.

Co jest dla mnie ważne w pracy i jak Hilti zadbało/dba o moje potrzeby (work-life balance)

Przede wszystkim cenię sobie ‘ludzkie’ podejście, które zapewnia Hilti. Pracownicy są traktowani podmiotowo, a nie przedmiotowo, dlatego atmosfera jest wyjątkowa. Wartości i kultura firmy łączą się z moim światopoglądem. W pracy jestem sobą i dlatego chętnie do niej przychodzę.

To kobiety mówią o pracy w Hilti

Karolina, Mechaniczka

Czuję się tutaj naprawdę dobrze. Zawsze mogę liczyć na wsparcie zespołu.

Hania, Administratorka

To moja pierwsza praca. W Hilti rozwijam się, bo moje zadania są bardzo różnorodne

Image alt text (optional)

Inicjatywy dla kobiet i inicjowane przez kobiety

#Kobiety w Czerwieni

To inicjatywa wewnętrzna, w której pokazujemy nasze Dziewczyny nie tylko od strony tego, jaką rolę pełnią w organizacji ale przede wszystkim od strony prywatnej: co lubią, jakie mają hobby, jakie pasje, jak spędzają wolny czas, co lubią, etc. Zwyczajnie też spędzamy ze sobą czas po pracy, wspieramy się w sprawach związanych z naszą rolą społeczną i/ lub w kwestiach zawodowych.

#Grupa Liderek

To również wewnętrzna inicjatywa naszych kobiet-liderek. To cykliczne spotkania na których rozmawiamy o wyzwaniach, z jakimi mierzą się kobiety w roli liderskiej. Generujemy pomysły, zapraszamy inspirujące kobiety, dzielimy się doświadczeniami. Ostatnim naszym gościem była Tina Bodien z Hilti w Niemczech, która zainspirowała nas swoją historią (nie tylko zawodową!). 

Krótko o Hilti

 

Hilti to miejsce dla każdego. Nasza organizacja nieustannie się rozwija: od 1941 roku, kiedy bracia Hilti założyli warsztat mechaniczny z pięcioosobowym zespołem w Schaan, w Księstwie Liechtensteinu, przeszliśmy niezwykłą drogę zbudowania kultury organizacji opartej na innowacjach, doskonaleniu, inwestycji w bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.

Oprócz tego, że realizujemy cele biznesowe, przyczyniamy się do tworzenia lepszej przyszłości dla nas wszystkich, bo budownictwo jest wokół nas i stanowi ważną część naszego życia.

Ale przede wszystkim Hilti to niesamowite miejsce i ludzie, potwierdzają to nasze coroczne badania satysfakcji pracowników, w której to właśnie atmosfera i relacje są wymieniane jako najbardziej ceniony element kultury Hilti. 

Przeczytaj więcej o różnorodności, z której jesteśmy szczególnie dumni >

Specjalnie dla Ciebie

Stawiamy na rozwój i budujemy wspaniałe miejsce pracy!

  • Wolontariat pracowniczy – Pomoc ma moc, a Ty masz możliwości, czyli 2 dni w roku na wykorzystanie wolontariatu
  • Mentoring – u nas znajdziesz Mentora, który wesprze Twój rozwój zawodowy i osobisty, ale Ty też możesz być Mentorem dla innych
  • Praca zdalna – Elastycznie znaczy wygodnie!  Zgodnie z Regulaminem, pracownicy, których rodzaj pracy na to pozwala mogą świadczyć pracę zdalnie 2 razy w tygodniu.
  • Komunikacja to podstawa – zadbaj o rozwój umiejętności komunikacji w obcym języku poprzez dofinansowanie Twojej nauki! 

Troszczymy się o Twoje zdrowie i przyszłość!

  • Opieka medyczna – Grunt to zdrowie! W ramach prywatnej opieki medycznej Ty i Twoja rodzina możecie skorzystać z opieki specjalistów w placówkach w różnych lokalizacjach
  • Ubezpieczenie na życie – zapewniamy podstawową ochronę zgodnie z powiedzeniem, że przezorny zawsze ubezpieczony!
  • Karta Multisport – to benefit, z którym możesz zadbać o kondycję fizyczną swoją i swojej rodziny!
  • Pracowniczy Program Emerytalny – to zadbanie o swoją przyszłość! W programie PPE Hilti co miesiąc finansujemy składki na przyszłą emeryturę! 

Doceniamy Twoją pracę!

  • Star Club – wyjątkowa nagroda za wyjątkową pracę! To coroczny wyjazd w ciekawe miejsca grupy pracowników, którzy osiągnęli fantastyczne wyniki!
  • Program Rekomendacji – czyli Ty polecasz pracownika do Hilti, my zatrudniamy – a to dodatkowa nagroda pieniężna dla Ciebie! 

Tak w Hilti wygląda proces rekrutacji

  • Etap 1 - Publikacja wakatu
  • Etap 2 - Selekcja aplikacji
  • Etap 3 - Rozmowa z Rekruterką
  • Etap 4 - Rozmowa z Menedżerem/Menedżerką
  • Etap 5 - Złożenie oferty/Feedback

Dołącz do nas i twórz przyszłość razem z nami!

Zostań częścią wyjątkowego zespołu kobiet w Hilti, w którym każda z nas ma szansę rozwijać swoje pasje, umiejętności i realizować ambitne cele.