installation of handrail with Hilti impact wrench

Wyeliminuj zgadywanie z projektu poręczy

W przypadku kotwienia w miejscach o małych odległościach od krawędzi − np. w poręczach − obowiązują różne zasady. Dzięki naszemu oprogramowaniu do projektowania kotwienia − PROFIS Engineering Premium − oferujemy rozwiązanie z wieloma szablonami projektowymi w jednym systemie opartym na chmurze, pozwalające na projektowanie poręczy z uwzględnieniem wszystkich wymogów koniecznych do uzyskania projektu zgodnego z przepisami. Nie jest konieczne wykształcenie inżynierskie.

Nowy sposób projektowania poręczy

Designing a handrail with PROFIS Engineering Suite

W ramach PROFIS Engineering, moduł mocowania poręczy upraszcza projektowanie poręczy. PROFIS Engineering Standard pomoże Ci: 

  • Wybrać właściwe zastosowanie 
  • Zastosować odpowiednie obciążenia dla wybranego regionu. Dzięki PROFIS Engineering Premium możesz skorzystać z: 
  • Obliczania całego systemu dla podestów, poręczy, balkonów, schodów i zadaszeń 
  • Zoptymalizowanego wykorzystania materiału i zmniejszenia wydatków na stal.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA PROFIS ENGINEERING STANDARD I PREMIUM

Eurocode icon

Zawsze zgodność z przepisami

PROFIS Engineering Standard i PROFIS Engineering Premium są zgodne z normą EN 1992-4.

Clock illustration

Skrócenie czasu projektowania

PROFIS Engineering Premium skraca czas projektowania poprzez połączenie obliczeń dla kotew i płyt podstawy 

List icon showing a red check mark

Zwiększona dokładność

PROFIS Engineering Premium redukuje błędy dzięki 

  • Automatycznemu przenoszeniu obciążeń
  • Jednoczesnemu przetwarzaniu wielu kombinacji obciążeń i generowaniu modeli BIM/CAD  
Team collaboration icon

Zwiększenie efektywności

PROFIS Engineering Premium zapewnia dostęp do aktualnych plików projektowych i raportów dzięki zintegrowanemu współdzieleniu danych w ramach jednej platformy.

Kompletny pakiet oprogramowania do projektowania kotwienia

Anchoring in concrete, masonry, and concrete over metal deck capabilities make it easy to complete your entire job in one simple software.

Kompleksowa kalkulacja

  • Kotwienie w betonie i murze 
  • Łatwe wykonanie całego połączenia płyty podstawy w jednym prostym programie
  • Dostępność łatwych w użyciu szablonów projektowych
An integrated cloud-based platform keeps stakeholders connected and data up to date. It also means you can access your designs from any device in any location.

Platforma oparta na chmurze

  • Zapewnij wymianę informacji pomiędzy uczestnikami procesu projektowego i aktualizuj dane. Uzyskaj dostęp do swoich projektów z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu − nawet będąc w podróży.
Automatic generation of BIM/CAD models removes time-consuming, error-prone manual sketching.

Kompatybilna integracja

  • Łatwe przenoszenie danych z oprogramowania do projektowania konstrukcji, takiego jak ETABS, ROBOT, DLUBAL i RISA, w celu importowania wielu kombinacji obciążeń. Szybki eksport do wtyczek do oprogramowania modelującego, takiego jak TEKLA, w celu tworzenia i zarządzania modelami strukturalnymi 3D w betonie lub stali bez komplikacji i ponownej pracy.
Two engineers discussing a plan on a table with a notebook

Wybierz swoją licencję

Więcej informacji na temat właściwej licencji dla Ciebie

Dowiedz się więcej
How to set up your license in PROFIS Engineering

Jak skonfigurować licencję

Przewodnik krok po kroku, jak kupić licencję i skonfigurować ją za pomocą Account Tool

Dowiedz się więcej