- Strona Główna
- PROFIS Engineering Baseplate Design

Wyeliminuj zgadywanie przy projektowaniu płyty podstawy
Projektowanie płyty podstawy może być procesem czasochłonnym, wymagającym modelowania złożonych konfiguracji połączeń i wykonywania wielu obliczeń ręcznych. Nasze oprogramowanie do projektowania kotwienia − PROFIS Engineering Suite − oferuje wbudowane szablony dla prostych i złożonych konfiguracji.
Nowy sposób projektowania płyt podstawy

Podczas mocowania kotew do płyt podstawy należy dokładnie rozważyć:
- Przyłożone siły - w tym sejsmiczne i zmęczenie
- Sztywność płyt podstawy
- Przepisy prawne
- Materiał podłoża - czy jest to mur, beton zarysowany czy niezarysowany
- Odległość od krawędzi i rozstaw
- Spoiny i usztywnienia
Do projektowania płyt podstawy, PROFIS Engineering Suite oferuje zaawansowany moduł płyt podstawy, który upraszcza proces ręczny i przepływ pracy. Biorąc pod uwagę wszystkie ważne aspekty, można szybciej i bezpieczniej zaprojektować całe połączenie stali z betonem, w tym płytę podstawy, kotwy, spoiny, usztywnienia i naprężenia w betonie. A po zakończeniu projektu można po prostu wygenerować zgodny z normami raport dostosowany do indywidualnych potrzeb.
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA PROFIS ENGINEERING STANDARD I PREMIUM

Ikona Eurokodu
PROFIS Enineering Standard i PROFIS Engineering Premium są
- Zgodne z normą EN 1992-4

Skrócenie czasu projektowania
PROFIS Engineering Premium redukuje czas projektowania
- Dzięki wyszukiwarce generowanych obciążeń oraz
- Dzięki połączeniu obliczeń dla kotew i płyt podstawy

Zwiększona dokładność
PROFIS Engineering Premium redukuje błędy dzięki
- Automatycznemu przenoszeniu obciążeń
- Jednoczesnemu przetwarzaniu wielu kombinacji obciążeń i generowaniu
- Modeli BIM/CAD

Zwiększenie efektywności
PROFIS Engineering Premium zapewnia dostęp do aktualnych plików projektowych i raportów
- Dzięki zintegrowanemu współdzieleniu
- Danych w ramach jednej platformy
Uniwersalny pakiet oprogramowania do projektowania kotwienia

Kompleksowa kalkulacja
- Kotwienie w betonie i murze
- Łatwe wykonanie całego połączenia płyty podstawy w jednym prostym programie
- Dostępność łatwych w użyciu szablonów projektowych

Platforma oparta na chmurze
- Zapewnij wymianę informacji pomiędzy uczestnikami procesu projektowego i aktualizuj dane
- Uzyskaj dostęp do swoich projektów z dowolnego urządzenia w dowolnym miejscu − nawet będąc w podróży

Kompatybilna integracja
- Łatwe przenoszenie danych z oprogramowania do projektowania konstrukcji, takiego jak ETABS, ROBOT, DLUBAL i RISA, w celu importowania wielu kombinacji obciążeń
- Szybki eksport do wtyczek do oprogramowania modelującego, takiego jak TEKLA, w celu tworzenia i zarządzania modelami strukturalnymi 3D w betonie lub stali bez komplikacji i ponownej pracy