530819730

Dlaczego przepisy mają znaczenie

Zapewniają bezpieczeństwo podczas projektowania połączeń stali z betonem

Błędne obliczenia podczas projektowania łączników lub wadliwy montaż na placu budowy mogą mieć poważne konsekwencje. Hilti posiada wiedzę, która pomoże Ci zachować zgodność z najnowszymi przepisami dotyczącymi projektowania.

 

Międzynarodowe standardy zapewniają bezpieczeństwo

Każdy kraj posiada międzynarodowe normy dotyczące projektowania budynków oraz infrastruktury inżynierii lądowej i wodnej. Wszystkie normy projektowe umożliwiają inżynierom budowlanym projektowanie konstrukcji charakteryzujących się wysoką jakością i monitorowanie zgodności tych konstrukcji z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i niezawodności.

Nowe ramy europejskie dla zastosowań konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych

Projektując konstrukcje betonowe w Europie, inżynierowie budowlani kierują się normą Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji betonowych (EN 1992). Norma ta:

  • Konsoliduje, aktualizuje i zastępuje starsze wytyczne projektowe i raporty techniczne (np. ETAG001, EOTA TR029) dotyczące projektowania łączników 
  • Jest przeznaczona do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych zastosowań w betonie
  • Łączy wszystkie aspekty projektowania łączników w jedną normę
  • Określa zasady projektowania i specyfikowania łączników do zabetonowywania, łączników wklejanych i łączników zespolonych oraz szyn kotwiących

Białej Księdze Eurocode

Pozostań w zgodzie z międzynarodowymi przepisami

Two engineers discussing fasteners in front of a computer screen

Nasze oparte na chmurze oprogramowanie do projektowania kotwienia − PROFIS Engineering Suite − zawsze zawiera aktualne dane.

Pomoże Ci sporządzić właściwe specyfikacje za pierwszym razem i pozwoli Ci projektować zgodnie z najnowszymi przepisami! 

Wersja Premium programu PROFIS Engineering Suite łączy obliczenia dla kotew i płyty podstawy, co pozwala na skrócenie czasu projektowania.