- Strona Główna
- Automatyzacja budowy – biuletyn informacyjny

NADEJŚCIE ROBOTA BUDOWLANEGO
Jak automatyzacja może pomóc ocalić przemysł budowlany
Roboty budowlane już tu są, gotowe pomóc nam z naszymi największymi wyzwaniami: słabą wydajnością, niską produktywnością i brakami siły roboczej. Chcesz dowiedzieć się więcej? Poniżej znajdziesz link do pobrania całego biuletynu informacyjnego.
WYZWANIA ZWIĄZANE Z PRODUKTYWNOŚCIĄ NA BUDOWIE
Branża się rozwija, ale produktywność stoi w miejscu
W ciągu ostatnich 20 lat produktywność w branży budowlanej zwiększyła się tylko nieznacznie. Ale nawet niewielki wzrost produktywności robi wielką różnicę: według niektórych szacunków, 1% wzrost produktywności mógłby przynieść branży oszczędności wynoszące nawet 100 miliardów dolarów rocznie.
CZY TECHNOLOGIA MOŻE POMÓC?
firm budowlanych
twierdzi, że nie jest w stanie znaleźć potrzebnych pracowników
prac budowlanych
można potencjalnie zautomatyzować
firm budowlanych
już teraz inwestuje w technologie wspomagające pracowników w wykonywaniu prac
może zaoszczędzić w ciągu 10 lat
globalny sektor budownictwa niemieszkalnego dzięki całkowitej digitalizacji
PRZYGOTUJ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ DZIĘKI AUTOMATYZACJI BUDOWY

Przeprowadź całościową analizę wszystkich procesów

Zidentyfikuj w tych procesach miejsca, w których wydajność jest niewystarczająca

Znajdź sposoby na zautomatyzowanie tych procesów
Częściowo dzięki BIM do budownictwa docierają również zautomatyzowane technologie. Te dwie technologie mogą działać wspólnie, dostarczając jeszcze większą wartość. Zdigitalizowane procesy BIM tworzą dane, do których roboty mogą mieć dostęp i które mogą następnie wykorzystywać.
CO ROBOTY MOGĄ ZROBIĆ DLA CIEBIE?
Są najlepsze w wykonywaniu nudnych, powtarzalnych lub niebezpiecznych prac, wymagających dokładności lub prędkości.
JAK MOŻE POMÓC CI AUTOMATYZACJA...

Umożliwi Ci odpowiednie rozlokowywanie zasobów.
Roboty umożliwią ludziom poświęcanie czasu na realizację zadań dających im więcej satysfakcji i przynoszących dużą wartość.

Pozwoli Ci na dotrzymywanie terminów.
Roboty mogą skrócić czas realizacji dzięki pracy w nocy oraz pomogą uniknąć poprawek wynikających z błędów popełnianych przez ludzi.

Zmniejszy koszty
Roboty mogą pomóc redukować koszty ubezpieczeń poprzez ograniczanie ryzyka, na które narażeni są ludzie.

Zwiększy poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
Roboty mogą wykonywać uciążliwe lub niebezpieczne prace i pracować w warunkach szkodliwych dla ludzi.
Skontaktuj się z namiLudzie w dalszym ciągu najlepiej nadają się do prac wymagających szybkiego podejmowania decyzji.
Automatyzacja w budownictwie może także pomóc w zmniejszeniu braków siły roboczej dzięki połączeniu talentów ludzi i robotów. Na przykład robot nadal musi być nadzorowany przez człowieka, który będzie zarządzał jego zasobami i programował zadania do wykonania. To może wydłużyć okres produktywności starszych, doświadczonych pracowników, jednocześnie pomagając przyciągać kandydatów czujących się swobodnie w świecie cyfrowym.
JAK ZACZĄĆ AUTOMATYZACJĘ
Podpowiedź: zidentyfikuj swoje możliwości, zanim zrobią to Twoi konkurenci
Strategia cyfrowa obejmująca automatyzację zaczyna się od prostej oceny zwrotu z inwestycji. Następnie należy określić budżety i kluczowe wskaźniki efektywności, które pozwolą Twoim kierownikom na wypróbowanie nowych technologii. Gdy będziesz w stanie zidentyfikować długookresowe wzrosty produktywności uzyskiwane dzięki robotom budowlanym, znajdziesz się na dużo lepszej pozycji w przyszłości.