- Strona Główna
- Human augmentation – biuletyn informacyjny

GDY SCALAMY SIĘ Z MASZYNAMI
Jak koncepcja human augmentation może wpłynąć na przemysł budowlany
Filmy sci-fi zazwyczaj łączą human augmentation z cyborgami. W rzeczywistości jednak urządzenia ubieralne pomagają nam pracować bezpieczniej i bardziej produktywnie. Chcesz dowiedzieć się więcej? Poniżej znajdziesz link do pobrania całego biuletynu informacyjnego.
CZYM JEST HUMAN AUGMENTATION (SYSTEMY ZWIĘKSZAJĄCE MOŻLIWOŚCI CZŁOWIEKA)?
Definicja: urządzenia ubieralne zwiększające możliwości użytkownika
W przemyśle budowlanym technologia ma na celu wsparcie pracowników, a nie ich zastąpnienie. Technologia może uczynić budowę bezpieczniejszą, zminimalizować braki wykwalifikowanej siły roboczej i zwiększyć produktywność.
CZY POTRZEBUJEMY ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGII HUMAN AUGMENTATION W BUDOWNICTWIE?
zgłosiło w latach 2018-2019 urazy układu mięśniowo-szkieletowego
będące wynikiem wykonywanej pracy
tych urazów układu mięśniowo-szkieletowego
dotyczyło kończyn górnych i szyi
dni roboczych nie zostało wykorzystanych w latach 2019-20
na skutek urazów układu mięśniowo-szkieletowego
wszystkich ludzi
zastanowiłoby się nad skorzystaniem z systemu zwiększającego możliwości człowieka w stosunku do swojego ciała
Przy prognozach szacujących, że wielkość globalnego rynku urządzeń typu human augmentation osiągnie wartość 22,4 miliarda dolarów do roku 2027, wiele branż już teraz opracowuje takie urządzenia do swoich zastosowań.
Koncepcja human augmentation nabiera rozpędu w branży budowlanej, w wyniku czego technologia sprawia, że praca staje się bezpieczniejsza.
ZMĘCZENIE I PRODUKTYWNOŚĆ
Jak egzoszkielety mogą wspomagać pracowników poprzez redukcję obciążenia
Egzoszkielety to ubieralne systemy podążające za ruchami ciała, aby zapewnić wsparcie poprzez zastosowanie wspomagających momentów obrotowych i podparcia strukturalnego. Ich stosowanie nie wymaga prawie żadnych modyfikacji miejsca pracy.
JAK MOŻE POMÓC CI EGZOSZKIELET?
WPROWADZANIE URZĄDZEŃ TYPU HUMAN AUGMENTATION
Technologia może poprawić życie i pracę ludzi na całym świecie
Firmy budowlane mają okazję do zajęcia się problemami powodowanymi przez urazy układu mięśniowo-szkieletowego, w tym związanymi ze zdrowiem kwestiami, wpływającymi na stan zdrowia i produktywność pracowników. Nadszedł czas, aby zacząć przeciwdziałać urazom układu mięśniowo-szkieletowego i pomóc pracownikom.