- Strona Główna
- Bezpieczeństwo na budowie - biuletyn informacyjny

Większe bezpieczeństwo pracy dzięki technologii
Strategie zwiększające bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na budowach
Poprawa ochrony zdrowia i bezpieczeństwa jest kwestią kultury zarządzania firmą, ale technologia też może tu pomóc. Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz biuletyn informacyjny.
Bolączki, które faktycznie bolą
wszystkich śmiertelnych wypadków przy pracy
w Stanach Zjednoczonych w roku 2019 miało miejsce w budownictwie .
i zachorowań
w Stanach Zjednoczonych w roku 2019 zgłosiły firmy budowlane .
roboczych zostało straconych
w Stanach Zjednoczonych w roku 2019 na skutek wypadków / zachorowań.
wszystkich wypadków
można było uniknąć, według Amerykańskiego Instytutu Przemysłu Budowlanego (Construction Industry Institute).
Wyzwania związane z bezpieczeństwem na budowie
Firmy stają w obliczu większych, bardziej złożonych projektów, nowych metod pracy, technologii i materiałów, niedoboru pracowników wykwalifikowanych i krótszych terminów realizacji wymagających większej produktywności. Jak mogą identyfikować i redukować problemy związane z bezpieczeństwem?
Podstawowe przyczyny większości wypadków i zachorowań

Ludzie
W tym błędy ludzkie oraz ryzykowne lub nieostrożne zachowania.

Narzędzia
W tym uszkodzenia narzędzi lub niewłaściwa konserwacja.

Organizacja
W tym niewłaściwe przeszkolenie, planowanie
i zarządzanie.
Niebezpieczne warunki pracy zwiększają przestoje i sprawiają, że praca w budownictwie jest nieatrakcyjna dla młodych pracowników, co nie pomaga w ograniczaniu dużej rotacji (ponad 20%) i zmniejszeniu niedoboru pracowników w budownictwie (430000 w 2021).
Zmiana kultury bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo wzrasta dzięki zaangażowaniu prezesów
Najbezpieczniejsze firmy to te, których kierownictwo wykazuje zaangażowanie w kulturę bezpieczeństwa. Oznacza to również wdrażanie działań wskazywanych przez pracowników, takich jak analiza zdarzeń potencjalnie mogących prowadzić do wypadku, kontrole i zdefiniowanie kluczowych wskaźników efektywności, służących do pomiaru stopnia bezpieczeństwa.
Kierownicy mogą także prowadzić firmę, przyjmując strategię bezpieczeństwa i higieny pracy wykorzystującą technologię.
Inwestowanie w produkty i usługi pomagające redukować ryzyko na budowie jest podejściem proaktywnym, które może pozwolić firmom na wyprzedzanie o kilka kroków organów regulacyjnych.
Innowacje dla bezpieczniejszej i bardziej przyjaznej dla zdrowia budowy
Ograniczenie wysiłku i zmęczenia
- Lżejsze, bardziej ergonomiczne i komfortowe narzędzia
- Bardziej produktywne narzędzia, pozwalające skrócić czas narażenia na szkodliwe czynniki
- Technologia redukcji drgań
Rozwiązanie problemów organizacyjnych
- Połączone za pomocą chmury akumulatory, powiadamiające o konieczności przeprowadzenia konserwacji
- Oprogramowanie do zarządzania zasobami, które gwarantuje płynny proces naprawy lub wymiany uszkodzonych narzędzi
Zmniejszenie ilości pyłu
- Zintegrowane z narzędziami systemy odsysania zwiercin, które usuwają praktycznie cały pył
- Skuteczne odkurzacze akumulatorowe, zapewniające wygodniejsze odsysanie pyłu
Zapobieganie zagrożeniom
- Pasy zabezpieczające, zapobiegające urazom związanym z upuszczeniem narzędzi
- Narzędzia akumulatorowe, które nie wymagają stosowania palnego paliwa
Eliminacja zadań związanych z dużym ryzykiem
- Technologia kontroli momentu obrotowego, zapobiegająca niekontrolowanemu obracaniu się zakleszczonych narzędzi
- Wyłączniki aktywowane dotykiem, zatrzymujące narzędzie po upuszczeniu go przez użytkownika
Bezpieczniejsze budowy, lepsze firmy
Marże firm budowlanych są bardzo małe. Te firmy, które aktywnie redukują liczbę wypadków, zyskują dzięki ograniczeniu przestojów, zmniejszeniu odszkodowań za wypadki i zwiększeniu produktywności.