- Strona Główna
- Zarządzanie zasobami – biuletyn informacyjny

CYFROWA CZARNA DZIURA
Czy technologia może zwiększyć efektywność śledzenia narzędzi i zasobów?
Brak digitalizacji procesów biznesowych w firmie może doprowadzić do powstania „cyfrowej czarnej dziury”, powodującej przekraczanie czasów realizacji i budżetów projektów. Chcesz dowiedzieć się więcej? Poniżej znajdziesz link do pobrania całego biuletynu informacyjnego.
NA CO IDĄ PIENIĄDZE?
Podstawowe koszty, jakie ponosi firma, to koszty robocizny (40% przychodów), koszty materiałów i materiałów eksploatacyjnych (20%) oraz koszty narzędzi i wyposażenia (15%). Kosztami tego rodzaju najtrudniej się zarządza, zwłaszcza gdy korzysta się przy tym z systemów opartych na dokumentacji papierowej i arkuszy kalkulacyjnych.
Systemy takie nie są przejrzyste, natomiast mogą być zawodne i mogą negatywnie oddziaływać na koszty i efektywność zarządzania narzędziami i zasobami.
ZARZĄDZAJĄC ZASOBAMI W TRADYCYJNY SPOSÓB
miesięcznie
traci się na szukanie narzędzi (średnio)
firm
ma problemy ze śledzeniem narzędzi i wyposażenia
wydaje się
na zastępowanie utraconych zasobów (średnio)
czasu na budowie
spędza się na wykonywaniu nieproduktywnych czynności
DLACZEGO KOSZTY ROBOCIZNY MAJĄ ZNACZENIE
Przy coraz większych kosztach robocizny i brakach siły roboczej, technologia może sprawić, że zarządzanie siłą roboczą stanie się bardziej przewidywalne, identyfikując mało wydajne procesy i prowadząc do poprawy planowania oraz rentowności.
Zrozumienie produktywności siły roboczej może także zapewnić jasny obraz sposobu wykorzystywania zasobów. Zadaj sobie następujące pytania:
Ile czasu zaoszczędziłbyś, jeżeli zainwestowałbyś w wyposażenie pozwalające pracować szybciej?
Skontaktuj się z namiZARZĄDZAJĄC NARZĘDZIAMI I MAGAZYNEM
Wykorzystaj technologię, aby zlikwidować cyfrową czarną dziurę
W czasach, gdy marże są coraz mniejsze, a koszty rosną, trudno jest znaleźć uzasadnienie dla korzystania z systemów zarządzania magazynem opartych na papierowej dokumentacji i zależnych od konkretnych osób.
Technologie – takie jak IoT (Internet Of Things) i oznaczanie tagami – pozwalają na uzyskiwanie danych o lokalizacji narzędzi i zasobów, ich wykorzystaniu oraz stanie konserwacji. Te przekazywane w czasie rzeczywistym informacje wykorzystywane są w oprogramowaniu do zarządzania narzędziami, dzięki czemu zespoły mogą podejmować bardziej świadome decyzje.
JAK MOŻE POMÓC OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA NARZĘDZIAMI?
Zapewnia przejrzystość stanu inwentaryzacji poprzez łączenie się z inteligentnymi akumulatorami.
Skontaktuj się z namiLEPSZY SPOSÓB ZARZĄDZANIA
Kontroluje koszty, zmniejsza straty i zapewnia terminową realizację projektów
Rozwiązania cyfrowe, takie jak inteligentne akumulatory i oprogramowanie do zarządzania zasobami, są coraz łatwiejsze w użytkowaniu, a ich wdrożenie jest niedrogie. Właściwie dobrane rozwiązania cyfrowe pomogą obniżyć koszty zasobów, oszczędzić czas pracowników i sprawić, że będą oni mogli wykorzystać go w bardziej produktywny sposób, oraz wyeliminować opóźnienia powodowane przez systemy oparte na dokumentacji papierowej.