- Strona Główna
- Zgodność ON!Track

Prosty sposób na zgodność
W prosty sposób popraw bezpieczeństwo i unikaj kar
Oprogramowanie ON!Track do zarządzania zasobami i lokalizacji sprzętu automatyzuje i upraszcza zgodność z przepisami, aby pomóc Ci zaoszczędzić czas i uniknąć kar. Gdy narzędzia wymagają konserwacji lub sprawdzenia, system powiadamia Cię o tym. Gdy nadchodzi czas odnowienia szkolenia lub certyfikacji, otrzymujesz powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przestarzały system do zarządzania zgodnością może spowodować prowadzić do…

straty czasu
Ręczna konieczność sprawdzania i monitorowania dokumentacji, statusu zgodności, częstotliwości przeglądów itp. jest niezwykle czasochłonna i kosztowna.

Kosztowne błędy
W systemach niecyfrowych o wiele łatwiej jest popełnić błąd. Jeśli przez przypadek nie odnowisz obowiązkowej akredytacji BHP, możesz zostać obarczony wysokimi karami.

Niebezpieczne praktyki zawodowe
Jeśli Twój system pozwala na przeoczenie okresów kontroli i konserwacji, możliwe jest, że pracownicy będą używać sprzętu, który nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.

Straty w biznesie
Warunkiem zawartym w wielu umowach jest spełnienie określonych kryteriów akredytacyjnych i szkoleniowych. Jeśli przeoczysz terminy ich odnowienia, możesz złamać warunki umowy lub nie być branym pod uwagę przy wyborze wykonawcy w przyszłości.

Nigdy więcej nie przegapisz harmonogramu zgodności
Sprawdzone, konserwowane, zweryfikowane
Gdy jakikolwiek z Twoich zasobów w magazynie wymaga przetestowania, poddania okresowej konserwacji lub sprawdzenia pod kątem dokładności, ON!Track automatycznie powiadomi osoby odpowiedzialne, dając Ci pewność, że Twój sprzęt na placu budowy jest zarówno bardziej bezpieczny, jak i zgodny z przepisami.

PRZESTOJE W DOKUMENTACJI?
Koniec z czasochłonną pracą papierkową – będziesz zawsze gotowy na audyt
Przygotuj wszystkie swoje urządzenia do audytu, dzięki zarządzaniu dziennymi raportami i dokumentami bezpieczeństwa za pomocą jednego kliknięcia. Utrzymuj bezpieczeństwo swoich zespołów dzięki cyfrowej aktualizacji certyfikatów bezpieczeństwa. Otrzymuj powiadomienia o terminach szkoleń i odnowieniach certyfikatów. Efektywnie zarządzaj dokumentami certyfikacyjnymi dla potrzeb inspektorów. Zyskaj natychmiastową wiedzę, który z pracowników posiada certyfikat uprawniający do obsługi różnych narzędzi i urządzeń przed przekazaniem mu sprzętu.
JAK DZIAŁA ON!TRACK?

Czym mogę zarządzać?
- Certyfikaty i daty
- Narzędzia
- Towary
- Materiały eksploatacyjne
(niezależnie od typu modelu lub producenta)

W jaki sposób mogę zarządzać?
- Unikalne tagi ID Bluetooth
- Tagi z kodem kreskowym
- Rozwiązanie oparte na chmurze, dostępne 24/7

Jakie wsparcie otrzymuję?
- Konsultacje na placu budowy
- Rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb
- Pełne wdrożenie z przesyłem danych i znakowaniem sprzętu na budowie
- Szkolenia u klienta i wsparcie w zarządzaniu zmianami
- Najwyższy poziom wsparcia klienta