- Strona Główna
- C2022
- FMR Flow
- Odnowienie oferty flotowej – zarządzanie procesami
ODNÓW TERAZ I ZWIĘKSZ PRODUKTYWNOŚĆ
Zaawansowane funkcje Nuron pomagają zmaksymalizować wydajność na budowie
Teraz jest odpowiedni moment na odnowienie oferty flotowej. Przejdź na naszą najnowszą platformę akumulatorową Nuron, aby Twój park maszyn był jeszcze bardziej wydajny, produktywny i bezpieczny. Klienci korzystający z usługi zarządzania flotą i ON!Track zyskują również dostęp do usług wykorzystujących analizę danych, które pomagają zespołom i narzędziom pracować z maksymalną wydajnością przy ograniczeniu przestojów.
Nuron – jedna platforma akumulatorowa do najszerszego zakresu zastosowań w branży budowlanej.
Unikaj opóźnień na budowie dzięki Nuron

Żadnych zagubionych narzędzi
Połączone akumulatory, narzędzia i ładowarki aktualizują w ON!Track swoją ostatnią znaną lokalizację, oszczędzając czas i eliminując konieczność ponownego złożenia zamówienia.

Pracuj w bardziej bezpieczny, inteligentny i szybszy sposób
Przenieś wszystkie swoje narzędzia akumulatorowe – od wiertarek po młoty wyburzeniowe do ciężkich zastosowań – na jedną, wyda
Przeniesienie floty na platformę Nuron umożliwia bardziej wydajną realizację projektów dzięki:
- Mniej skomplikowanemu parkowi maszyn z mniejszą liczbą niekompatybilnych źródeł zasilania i gniazdek elektrycznych do zainstalowania
- Wydajniejszym, trwalszym narzędziom, które przyspieszają realizację projektów
- Dłuższemu czasowi pracy narzędzia na jednym ładowaniu, co pozwala zespołowi wykonać więcej zadań
- Ulepszonym funkcjom zapewniającym większe bezpieczeństwo, ochronę zdrowia oraz komfort pracy, które ograniczają przestoje
- Zautomatyzowanym procesom wymiany narzędzi, które redukują konieczność wysyłania zgłoszeń do serwisu naprawczego

#UNCOMPROMISE NOW
Chcesz wiedzieć, na co poświęcasz swój czas i pieniądze?
Świadczymy konsultacje wykorzystujące analizę danych, które łączą informacje dotyczące parku maszyn Nuron z danymi odnoszącymi się do zarządzania flotą i ON!Track.
Pozwól naszym ekspertom złożyć wizytę w Twojej firmie i zaprezentować Tobie i Twoim zespołom cały łańcuch zastosowań. Obliczymy Twoje potencjalne oszczędności, przeanalizujemy potrzeby w zakresie zasobów i określimy Twoje najważniejsze zastosowania. Wypełnij poniższy formularz, a my się do Ciebie odezwiemy.