- Strona Główna
- C2022
- FMR Flow
- Odnowienie oferty flotowej – klienci DE
ODNÓW TERAZ, ABY NARZĘDZIA MOGŁY WRÓCIĆ Z POWROTEM NA BUDOWĘ
Zajęty? Pozwól połączonym funkcjonalnościom platformy Nuron uwolnić Cię od części obowiązków związanych z zarządzaniem narzędziami
Przejście na Nuron – naszą najnowszą platformę akumulatorową – to więcej niż możliwość korzystania z narzędzi o większej elastyczności. Klienci korzystający z usługi zarządzania flotą i ON!Track zyskują dostęp do nowych usług wykorzystujących analizę danych, które pomagają ograniczyć uciążliwości związane z zarządzaniem narzędziami. Dzięki temu spędzają mniej czasu na załatwianiu spraw przez telefon, mogąc go przeznaczyć na realizację projektów.
Nuron – jedna platforma akumulatorowa do najszerszego zakresu zastosowań w branży budowlanej.
Spędzaj mniej czasu w biurze, a więcej na budowie

Mniej czasu traconego na poszukiwanie narzędzi
Połączone akumulatory, narzędzia i ładowarki automatycznie aktualizują w ON!Track ostatnią znaną lokalizację ładowania sprzętu.

Nuron zapewnia ciągłość pracy
Przenieś swoje narzędzia – od kompaktowych wiertarek po młoty wyburzeniowe do ciężkich zastosowań – na jedną platformę 22V i
Przejście na Nuron to następujące korzyści:
- Tylko jeden rodzaj akumulatorów i ładowarek, wyeliminowanie niedogodności związanych z niekompatybilnymi źródłami energii, pojemnikami z gazem i patronami
- Bardziej wydajne i wytrzymałe narzędzia, które umożliwiają szybszą realizację projektów
- Dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu
- Usprawnienia pod kątem bezpieczeństwa, zdrowia i komfortu pracy, ograniczające prawdopodobieństwo urazu i nieplanowanej nieobecności w pracy

Stwórz swoje własne zestawy narzędzi
Dlaczego nie #uncompromise parku maszyn i dostać dokładnie to, czego potrzebujesz?
Wybierz produkty z bogatej oferty narzędzi akumulatorowych Nuron i łącz je w dowolny sposób z ładowarkami i akcesoriami. Miej wszystko pod kontrolą.
Omów proponowane dla Ciebie warianty odnowienia oferty flotowej
Zbliża się czas odnowienia Twojej oferty flotowej – to doskonały moment, aby przejść na wyższy poziom, jaki oferuje Nuron. Wypełnij poniższy formularz, aby zarezerwować konsultację na budowie.
<INSERT CONTACT FORM HERE>