Odnów już teraz i oszczędzaj!

Nuron oferuje nowe korzyści, pozwalające na oszczędność kosztów związanych z zarządzaniem parkiem narzędzi

Teraz jest odpowiedni moment na odnowienie oferty flotowej. Przejdź na naszą najnowszą platformę akumulatorową Nuron, aby zyskać nie tylko większa moc, wydajność i bezpieczeństwo. Klienci korzystający z usługi zarządzania flotą i ON!Track mają również dostęp do nowych usług wykorzystujących analizę danych, które pomagają ograniczyć kupowanie zbyt dużej ilości zapasów i zapobiegają kosztownym opóźnieniom.

 Nuron – jedna platforma akumulatorowa do najszerszego zakresu zastosowań w branży budowlanej.  

Z Nuron oszczędzasz czas, zwiększając swoje zyski

Zoptymalizuj swój park maszyn

Wszystkie narzędzia pracują na jednej, 22V platformie, dlatego nie musisz już kupować niekompatybilnych akumulatorów i ładowarek do narzędzi zasilanych różnym napięciem.

Unikaj zakupów na ostatnią chwilę

Zaawansowana diagnostyka stanu technicznego pomaga wykryć akumulatory o obniżonej wydajności zanim trafią one na budowę i informuje Cię proaktywnie o konieczności zamówienia nowych.

Znajdź szybko zagubione narzędzia

Nie musisz kupować nowego – połączone akumulatory, narzędzia i ładowarki Nuron aktualizują w ON!Track ostatnią lokalizację ładowania sprzętu.

Image alt text (optional)

Ogranicz nadmierne wydatki

Zapewnij swoim zespołom dokładnie to, czego potrzebują dzięki Nuron, usłudze zarządzania flotą i ON!Track.

Płacenie ekstra za ekspresową przesyłkę, ponieważ ktoś pilnie potrzebuje danego narzędzia, to zbędny wydatek – zwłaszcza, jeśli już je masz, tylko nie wiadomo, gdzie się aktualnie znajduje. Połączenie Nuron z usługą zarządzania flotą i oprogramowaniem ON!Track pomoże Ci:

  • Zyskać przejrzystość: Oparte na analizie danych usługi optymalizacji parku maszyn pomagają zidentyfikować narzędzia, które nie są dostatecznie wykorzystywane, są nadmiarowe lub nie są w ogóle używane.
  • Ograniczenie stanów magazynowych: Wysokowydajne akumulatory zasilają wszystko – od wkrętarek po młoty wyburzeniowe. Dzięki temu nie musisz kupować, naprawiać lub wymieniać aż tylu narzędzi przewodowych lub zasilanych gazem.
  • Zwiększ produktywność: Proaktywne powiadomienia pomagają uniknąć niepotrzebnych napraw i przestojów, a Twoje zespoły zawsze mają do dyspozycji sprawne narzędzia.
Group of building architect construction engineer have meeting and brainstorm together on table discussing about new project, teamwork talk with colleague. Members wear face mask prevent covid19 virus

#uncompromise now

Chcesz wiedzieć, na co wydajesz pieniądze? Nasi eksperci służą pomocą

Zbliżające się odnowienie oferty flotowej to doskonała okazja na przeanalizowanie produktywności, wydatków i zarządzania parkiem maszyn w Twojej firmie, aby ujawnić koszty pośrednie i usprawnić Twój biznes.

Wypełnij poniższy formularz, a my się do Ciebie odezwiemy.